ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミツールフック SATH-CMBL SATH-CMBL

アルミツールフック SATH-CMBL

通常単価(税別)
1,935
税込単価
2,129
通常出荷日:3日目

高強度のアルミ鍛造極太カラビナを採用したツールフック。【特長】・簡易工具などの吊り下げに最適。【用途】...

詳細を確認
  • ブラック
  • JANコード
    4977292118606
  • 商品幅 (mm)
    45
  • 商品高さ (mm)
    150
  • 商品奥行き (mm)
    95
  • 質量 (g)
    100
  • 材質(本体)
    カラビナ:アルミ

ご注意

  • 本品は体重を支える金具ではありません。使用する工具には落下防止具を装着してください。本体、金具、リベット等に異常がある場合は使用しないで下さい。損傷摩耗などで変形した場合には使用しないで下さい。工具重量は3kgを超えないようにして下さい。

型番:

SATH-CMBL
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK11 アルミツールフック SATH-CM-ブラックの仕様

外観

外観

パッケージ

パッケージ

  • サイズ:幅45×高さ120×奥行き75mm
  • 重量:95g
  • 色:ブラック

使用上のご注意

  • 本品は体重を支える金具ではありません。
  • 使用する工具には落下防止具を装着してください。
  • 本体、金具、リベット等に異常がある場合は使用しないで下さい。

SATH-CMBLの仕様・寸法情報

ブラック
JANコード
4977292118606
商品幅(mm)
45
商品高さ(mm)
150
商品奥行き(mm)
95
質量(g)
100
材質(本体)
カラビナ:アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SATH-CMBLSATH-CMBL
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,935
( 2,129 )
3日目

詳細情報

基本情報

高強度のアルミ鍛造極太カラビナを採用したツールフック。
【特長】
・簡易工具などの吊り下げに最適。
【用途】
・ベルトに装着して工具などの吊り下げに。

ご注意

  • 本品は体重を支える金具ではありません。使用する工具には落下防止具を装着してください。本体、金具、リベット等に異常がある場合は使用しないで下さい。損傷摩耗などで変形した場合には使用しないで下さい。工具重量は3kgを超えないようにして下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミツールフック SATH-CMBLの型番SATH-CMBLのページです。 型番SATH-CMBLに関する仕様情報を記載しております。
アルミツールフック SATH-CMBLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミツールフック SATH-CMBL
アルミツールフック SATH-CS-BL
アルミツールフック SATH-3R-BBL
アルミツールフック SATH-HH-DBL
アルミツールフック SATH-RL-CBL
アルミツールフック ダブル SATH-CD-BL
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,9351,8481,1901,0859813,718
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
JANコード497729211860649772921185904977292118651497729211867549772921186684977292118613
商品幅(mm)4545955555120
商品高さ(mm)150150140140150150
商品奥行き(mm)9582514146199

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト