ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミツールフック SATH-3R-BBL SATH-3R-BBL

アルミツールフック SATH-3R-BBL

通常単価(税別)
1,190
税込単価
1,309
通常出荷日:3日目

軽量なアルミ製ホルダーを使用したツールフック。【特長】・ハンマー、バールなどの携帯に便利。【用途】・ベ...

詳細を確認
  • ブラック
  • JANコード
    4977292118651
  • 商品幅 (mm)
    95
  • 商品高さ (mm)
    140
  • 商品奥行き (mm)
    51
  • 質量 (g)
    56
  • 材質(本体)
    ホルダー:アルミ

ご注意

  • 本品は体重を支える金具ではありません。使用する工具には落下防止具を装着してください。本体、金具、リベット等に異常がある場合は使用しないで下さい。損傷摩耗などで変形した場合には使用しないで下さい。工具重量は3kgを超えないようにして下さい。

型番:

SATH-3R-BBL
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK11 アルミツールフック SATH-3R-Bブラックの仕様

外観

外観

パッケージ

パッケージ

  • サイズ:幅95×高さ110×奥行き60mm
  • 重量:51g
  • 色:ブラック

使用上のご注意

  • 本品は体重を支える金具ではありません。
  • 使用する工具には落下防止具を装着してください。
  • 本体、金具、リベット等に異常がある場合は使用しないで下さい。

SATH-3R-BBLの仕様・寸法情報

ブラック
JANコード
4977292118651
商品幅(mm)
95
商品高さ(mm)
140
商品奥行き(mm)
51
質量(g)
56
材質(本体)
ホルダー:アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SATH-3R-BBLSATH-3R-BBL
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,190
( 1,309 )
3日目

詳細情報

基本情報

軽量なアルミ製ホルダーを使用したツールフック。
【特長】
・ハンマー、バールなどの携帯に便利。
【用途】
・ベルトに装着して工具などの吊り下げに。

ご注意

  • 本品は体重を支える金具ではありません。使用する工具には落下防止具を装着してください。本体、金具、リベット等に異常がある場合は使用しないで下さい。損傷摩耗などで変形した場合には使用しないで下さい。工具重量は3kgを超えないようにして下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミツールフック SATH-3R-BBLの型番SATH-3R-BBLのページです。 型番SATH-3R-BBLに関する仕様情報を記載しております。
アルミツールフック SATH-3R-BBLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミツールフック SATH-3R-BBL
アルミツールフック SATH-CMBL
アルミツールフック SATH-CS-BL
アルミツールフック SATH-RL-CBL
アルミツールフック SATH-HH-DBL
アルミツールフック ダブル SATH-CD-BL
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,1901,9351,8489811,0853,718
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
JANコード497729211865149772921186064977292118590497729211866849772921186754977292118613
商品幅(mm)9545455555120
商品高さ(mm)140150150150140150
商品奥行き(mm)5195824641199

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト