ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミツールフック SPD-TH-CM SPD-TH-CM

アルミツールフック SPD-TH-CM

通常単価(税別)
2,164
税込単価
2,380
通常出荷日:3日目

高強度のアルミ鍛造極太カラビナを採用したツールフック。【特長】・スパイダーシリーズとしてデザインを統一...

詳細を確認
  • JANコード
    4977292118699
  • 商品幅 (mm)
    45
  • 商品高さ (mm)
    150
  • 商品奥行き (mm)
    95
  • 質量 (g)
    100
  • 仕様
    スパイダーシリーズ
  • 材質(本体)
    カラビナ:アルミ

ご注意

  • 本品は体重を支える金具ではありません。使用する工具には落下防止具を装着してください。本体、金具、リベット等に異常がある場合は使用しないで下さい。損傷摩耗などで変形した場合には使用しないで下さい。工具重量は3kgを超えないようにして下さい。

型番:

SPD-TH-CM
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK11 アルミツールフック SPD-TH-CMの仕様

外観

外観

パッケージ

パッケージ

  • サイズ:幅45×高さ120×奥行き75mm
  • 重量:95g
  • スパイダーシリーズ

使用上のご注意

  • 本品は体重を支える金具ではありません。
  • 使用する工具には落下防止具を装着してください。
  • 本体、金具、リベット等に異常がある場合は使用しないで下さい。

SPD-TH-CMの仕様・寸法情報

JANコード
4977292118699
商品幅(mm)
45
商品高さ(mm)
150
商品奥行き(mm)
95
質量(g)
100
仕様
スパイダーシリーズ
材質(本体)
カラビナ:アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPD-TH-CMSPD-TH-CM
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,164
( 2,380 )
3日目

詳細情報

基本情報

高強度のアルミ鍛造極太カラビナを採用したツールフック。
【特長】
・スパイダーシリーズとしてデザインを統一できる。
・簡易工具などの吊り下げに最適。
【用途】
・ベルトに装着して工具などの吊り下げに。

ご注意

  • 本品は体重を支える金具ではありません。使用する工具には落下防止具を装着してください。本体、金具、リベット等に異常がある場合は使用しないで下さい。損傷摩耗などで変形した場合には使用しないで下さい。工具重量は3kgを超えないようにして下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミツールフック SPD-TH-CMの型番SPD-TH-CMのページです。 型番SPD-TH-CMに関する仕様情報を記載しております。
アルミツールフック SPD-TH-CMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミツールフック SPD-TH-CM
アルミツールフック SPD-TH-CS
アルミツールフック ダブル SPD-TH-CD
専用ツールホルダー SPU-TH
アルミツールフック SATH-CMBL
アルミツールフック SATH-CS-BL
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,1641,9353,8031,0571,9351,848
通常出荷日3日目3日目3日目5日目3日目3日目
JANコード497729211869949772921186824977292118705497729216630049772921186064977292118590
商品幅(mm)45451203304545
商品高さ(mm)150150150335150150
商品奥行き(mm)9582199159582
質量(g)1008720454010087

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト