17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

接続コード 3㎏

通常単価(税別)
455
税込単価
501
通常出荷日:3日目

【特長】・セフティコードを直接取付できない時に便利です。・3kg用です。【用途】・工具の落下紛失防止。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工具接続コード
  • 使用荷重 (kg)
    3kg
  • JANコード
    4977292853422
  • パッケージ幅 (mm)
    25
  • パッケージ高さ (mm)
    255
  • パッケージ奥行き (mm)
    9
  • パッケージ質量 (g)
    14

型番:

SSC-5
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSC-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
工具接続コード
使用荷重(kg)
3kg
JANコード
4977292853422
パッケージ幅(mm)
25
パッケージ高さ(mm)
255
パッケージ奥行き(mm)
9
パッケージ質量(g)
14
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SSC-5SSC-5
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
455
( 501 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セフティコードを直接取付できない時に便利です。
・3kg用です。
【用途】
・工具の落下紛失防止。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接続コード 3㎏の型番SSC-5のページです。 型番SSC-5に関する仕様情報を記載しております。
接続コード 3㎏のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接続コード 3㎏
接続コード SSC-4
布製セーフティコード 使用荷重3kg
布製セーフティコード 使用荷重1kg
セフティコードフリータイプ SSF-05BK・SSF-05BU・SSF-05SV
セフティコードカラビナタイプ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格455227900800973883
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード
使用荷重(kg)3kg2kg3kg以下1kg以下0.5kg以下0.5kg以下
JANコード49772928534224977292853415----
パッケージ幅(mm)252525254545
パッケージ高さ(mm)255255730730270270

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト