17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラックロープ ポリエステル SKR-P1220・SKR-P910 SKR-P910
  • SKR-P1220
  • SKR-P910

トラックロープ ポリエステル SKR-P1220・SKR-P910

通常単価(税別)
1,328
税込単価
1,461
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

強度・耐候性・耐摩擦性が高く、柔らかく作業性に優れたロープ。【特長】・水・海水にも強く、濡れても固くな...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロープ
  • 特性
    耐水性
  • 材質
    ポリエステル
  • 安全強度 (kgf)
    135(新品時での強度)
  • 引張強度 (kgf)
    680
  • パッケージ奥行き (mm)
    320
  • 加工
    両端リング加工(アイ加工)

型番:

SKR-P910
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

トラックロープ ポリエステルの仕様

  • 太さ:(SKR-P910)9mm
  • 長さ:(SKR-P910)10m
  • 両端リング加工(アイ加工)
  • 引張強度:680kgf
  • 安全強度:135kgf(新品時での強度)
トラックロープ ポリエステルの外観1

トラックロープ ポリエステルの外観1

トラックロープ ポリエステルの外観2

トラックロープ ポリエステルの外観2

トラックロープ ポリエステル SKR-P910のパッケージ

トラックロープ ポリエステル SKR-P910のパッケージ

SKR-P910の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロープ
特性
耐水性
材質
ポリエステル
線径×長さ(mm×m)
9×10
安全強度(kgf)
135(新品時での強度)
引張強度(kgf)
680
JANコード
4977292281744
パッケージ幅(mm)
90
パッケージ高さ(mm)
40
パッケージ奥行き(mm)
320
パッケージ質量(g)
500
加工
両端リング加工(アイ加工)

絞り込み条件

  • 線径×長さ(mm×m)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
SKR-P910SKR-P910

線径×長さ

(mm×m)

JANコード

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ質量

(g)

最小発注数量
9×10
4977292281744
90
40
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,328
( 1,461 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

強度・耐候性・耐摩擦性が高く、柔らかく作業性に優れたロープ。
【特長】
・水・海水にも強く、濡れても固くならずに扱いやすい。
・トラックの荷役から荷造り、梱包や漁業まで幅広く使用。
【用途】
・トラックの荷役から荷造り、梱包や漁業まで幅広く使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラックロープ ポリエステル SKR-P1220・SKR-P910の型番SKR-P910のページです。 型番SKR-P910に関する仕様情報を記載しております。
トラックロープ ポリエステル SKR-P1220・SKR-P910のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラックロープ ポリエステル SKR-P1220・SKR-P910
トラックロープ 混撚 SKRシリーズ
ポリエステルロープ巻物
ポリエステルクロス係留(8つ打タイプ)
ポリエステルWブレードロープ(32打タイプ)
高耐水性ポリエステルロープ(3つ打タイプ)
メーカーSK-11SK-11ユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格1,328817 -10,077 -33,954 -49,168 -373 -
通常出荷日在庫品1日目3日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプロープロープロープロープロープロープ
特性耐水性耐水性耐候性 / 耐水性耐薬品性耐候性 / 耐水性耐候性 / 耐水性
材質ポリエステルポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃ポリエステルゴム・ポリエステル繊維ポリエステルポリエステル
安全強度(kgf)135(新品時での強度)140(新品時での強度)----
引張強度(kgf)680720----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト