ツール用品技術窓口

セフティグラス軽量スモーク SG-16N

セフティグラス軽量スモーク

通常単価(税別)
678
税込単価
746
通常出荷日:3日目

スペアレンズ2枚付きのセフティゴーグル。【特長】・フレームには軟質素材を採用し、顔にピッタリフィット。...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 曇り止め
  • UVカット
  • レンズカラー
    スモーク
  • 材質:レンズ
    ポリカーボネート
  • 材質:フレーム
    ポリカーボネート
  • JANコード
    4977292397315
  • パッケージ幅 (mm)
    70
  • パッケージ高さ (mm)
    62
  • パッケージ奥行 (mm)
    165
  • パッケージ重量 (g)
    41

ご注意

  • 作業中に保護めがねをはずさないでください。熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないでください。化学薬品取扱い作業では顔全体を保護する防災面と必ず併用してください。この保護めがねは、あらゆる種類の飛来物から眼を守るものではありません。フレームの隙間から異物飛来の危険が考えられる作業では、防災面その他の保護具も併せて使用してください。

型番:

SG-16N
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • レンズカラー:スモーク
セフティグラス軽量スモークの外観

セフティグラス軽量スモークの外観

セフティグラス軽量スモークのパッケージ

セフティグラス軽量スモークのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 作業中に保護めがねをはずさないでください。
  • ※ 熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないでください。
  • ※ 化学薬品取扱や、高衝撃の飛来物の危険が考えられる作業では、顔全体を保護する防災面を必ず併用してください。

SG-16Nの仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
曇り止め
UVカット
レンズカラー
スモーク
材質:レンズ
ポリカーボネート
材質:フレーム
ポリカーボネート
JANコード
4977292397315
パッケージ幅(mm)
70
パッケージ高さ(mm)
62
パッケージ奥行(mm)
165
パッケージ重量(g)
41
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SG-16NSG-16N
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
678
( 746 )
3日目

詳細情報

基本情報

スペアレンズ2枚付きのセフティゴーグル。
【特長】
・フレームには軟質素材を採用し、顔にピッタリフィット。
・スモークレンズ採用で屋外での作業に最適。
・傷に強いハードコートレンズ。
【用途】
・飛来物が発生する作業時の眼の保護。

ご注意

  • 作業中に保護めがねをはずさないでください。熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないでください。化学薬品取扱い作業では顔全体を保護する防災面と必ず併用してください。この保護めがねは、あらゆる種類の飛来物から眼を守るものではありません。フレームの隙間から異物飛来の危険が考えられる作業では、防災面その他の保護具も併せて使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セフティグラス軽量スモークの型番SG-16Nのページです。 型番SG-16Nに関する仕様情報を記載しております。
セフティグラス軽量スモークのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフティグラス軽量スモーク
セフティグラス軽量クリア SG-19
セフティグラス SG-11
セフティグラス SG-18N
セフティグラス SG-13N
ウェルディンググラス WG-11
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格6787457131,6641,7511,640
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
形状一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ
曇り止め
UVカット
レンズカラースモーククリアークリアークリアークリアースモーク
材質:レンズポリカーボネートポリカーボネートポリカーボネートポリカーボネートポリカーボネートポリカーボネート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト