ツール用品技術窓口

セフティグラス SG-11 SG-11

セフティグラス SG-11

通常単価(税別)
713
税込単価
784
通常出荷日:3日目

かけ疲れしにくい軽量タイプのセフティグラス。【特長】・目に有害な紫外線を99.9%カットし、フレーム形...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 規格
    JIS
  • 曇り止め
  • UVカット
  • レンズカラー
    クリアー
  • 材質:レンズ
    ポリカーボネート
  • 材質:フレーム
    ポリカーボネート
  • JANコード
    4977292396745
  • パッケージ幅 (mm)
    97
  • パッケージ高さ (mm)
    245
  • パッケージ奥行 (mm)
    55
  • パッケージ重量 (g)
    80
  • 仕様
    JIS規格品、サイドカバー付、軽量タイプ

ご注意

  • 作業中に保護めがねをはずさないでください。熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないでください。化学薬品取扱や、高衝撃の飛来物の危険が考えられる作業では、顔全体を保護する防災面を必ず併用してください。この保護めがねは、あらゆる種類の飛来物から眼を守るものではありません。フレームの隙間から異物飛来の危険が考えられる作業では、防災面その他の保護具も併せて使用してください。

型番:

SG-11
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

セフティグラス SG-11の仕様

  • レンズカラー:クリアー
  • レンズ仕様:紫外線99.9%カット
  • JIS規格品
  • サイドカバー付
  • 軽量タイプ
セフティグラス SG-11の外観

セフティグラス SG-11の外観

セフティグラス SG-11のパッケージ

セフティグラス SG-11のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 作業中に保護めがねをはずさないでください。
  • ※ 熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないでください。
  • ※ 化学薬品取扱や、高衝撃の飛来物の危険が考えられる作業では、顔全体を保護する防災面を必ず併用してください。

SG-11の仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
規格
JIS
曇り止め
UVカット
レンズカラー
クリアー
材質:レンズ
ポリカーボネート
材質:フレーム
ポリカーボネート
JANコード
4977292396745
パッケージ幅(mm)
97
パッケージ高さ(mm)
245
パッケージ奥行(mm)
55
パッケージ重量(g)
80
仕様
JIS規格品、サイドカバー付、軽量タイプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SG-11SG-11
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
713
( 784 )
3日目

詳細情報

基本情報

かけ疲れしにくい軽量タイプのセフティグラス。
【特長】
・目に有害な紫外線を99.9%カットし、フレーム形状とあわせ目尻までしっかりと目を保護します
・メガネの上から装着できます(一部、大型眼鏡には着用できません)
・レンズ上部には衝撃を緩和するクッションバーが装備されています
・サイドカバー付なので横からの飛来物もカットします
【用途】
・飛来物が発生する作業時の眼の保護

ご注意

  • 作業中に保護めがねをはずさないでください。熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないでください。化学薬品取扱や、高衝撃の飛来物の危険が考えられる作業では、顔全体を保護する防災面を必ず併用してください。この保護めがねは、あらゆる種類の飛来物から眼を守るものではありません。フレームの隙間から異物飛来の危険が考えられる作業では、防災面その他の保護具も併せて使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セフティグラス SG-11の型番SG-11のページです。 型番SG-11に関する仕様情報を記載しております。
セフティグラス SG-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフティグラス SG-11
セフティグラス SG-18N
セフティグラス SG-13N
セフティグラス軽量クリア SG-19
セフティグラス SG-12・ SG-15
セフティグラス軽量スモーク
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格7131,6641,7517451,089 -678
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
形状一眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ
規格JISJISJISJISJIS-
曇り止め-
UVカット
レンズカラークリアークリアークリアークリアークリアースモーク

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト