17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防塵マスクWフィルター M-220S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

防塵マスクWフィルター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

M-220S

2020年04月に販売終了となりました。

弊社での取り扱いを終了しました。代品はございません。

活性炭素繊維(ACF)配合でちょっとした嫌な臭いも取り除く取替式防じんマスク。
【特長】
・Wフィルタでろ過材の寿命が約4倍(対M-200S)。
・ろ過剤はメカニカルフィルタですので、水も油もはじく撥水・撥油性。
【用途】
・溶接・解体・研磨作業及び薬液噴霧・紛体原料取扱い作業等での防じん。

ご注意

  • このマスクは、防毒マスクではありません。有毒ガスの存在する環境では、使用しないでください。酸素濃度18%未満の場所では、使用しないでください。必ず取扱い説明書をお読みのうえ、ご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
取替式防じん
規格
RL2
JANコード
4977292389983
型式名称
DR28SC2
関連部品
交換用ろ過材(M-201S(C2フィルタ))。
重量(g)
約145
パッケージ幅(mm)
150
パッケージ高さ(mm)
157
パッケージ奥行き(mm)
88
パッケージ質量(g)
200
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト