ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDスティックライト(JAN:4977292405256) SLW-22SMD-LRB

充電式LEDスティックライト(JAN:4977292405256)

通常単価(税別)
8,0617,716
税込単価
8,8678,488
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

携帯に便利な充電式LEDライトです。【特長】・発光効率の高いSSC(ソウルセミ)製チップ型LED22個...

詳細を確認
  • 商品の種類
    LED
  • 明るさ (lm)
    630
  • 形状
    フック付
  • 電源
    充電式
  • バッテリー
    リチウムイオンバッテリー1500mAh
  • 中心照度 (lx)
    (1m)200
  • 配光角度 (°)
    65広角タイプ
  • 白熱電球相当
    45W
  • 連続点灯時間 (時間)
    約2
  • JANコード
    4977292405256
  • 仕様
    リチウムイオンバッテリー内蔵
  • 充電時間
    約2.5時間
  • 定格電圧 (V)
    3.7×2セル=7.4
  • セット内容付属品
    充電アダプター
  • パッケージ幅 (mm)
    70
  • パッケージ高さ (mm)
    680
  • パッケージ奥行き (mm)
    80
  • パッケージ質量 (g)
    800

ご注意

  • 必ず付属の専用充電アダプターで充電してください。また、この充電器は、定格表示してある電源で使用してください。直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。異常に発熱し、火災の恐れがあります。本体の分解、改造などは行わないでください。本体に衝撃や無理な負荷はかけないでください。LEDライトを直視しないでください。目の障害を与える恐れがあります。本製品は防水構造ではありません。雨中や湿気の多い場所での使用、保管は控えてください。LED電球の交換はできませんので、新しい製品と交換してください。
  • 火気、高温場所、冷凍室などの低温下での保存、設置、使用は避けてください。高所より落としたり、踏みつけるなど過度の衝撃を与えないでください。本体を吊り下げる時は、安定した場所に吊り下げてください。

型番:

SLW-22SMD-LRB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SLW-22SMD-LRBの仕様・寸法情報

商品の種類
LED
明るさ(lm)
630
形状
フック付
電源
充電式
バッテリー
リチウムイオンバッテリー1500mAh
中心照度(lx)
(1m)200
配光角度(°)
65広角タイプ
白熱電球相当
45W
連続点灯時間(時間)
約2
JANコード
4977292405256
仕様
リチウムイオンバッテリー内蔵
充電時間
約2.5時間
定格電圧(V)
3.7×2セル=7.4
セット内容付属品
充電アダプター
パッケージ幅(mm)
70
パッケージ高さ(mm)
680
パッケージ奥行き(mm)
80
パッケージ質量(g)
800

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SLW-22SMD-LRBSLW-22SMD-LRB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,0617,716
( 8,488 )
5日目

詳細情報

基本情報

携帯に便利な充電式LEDライトです。
【特長】
・発光効率の高いSSC(ソウルセミ)製チップ型LED22個搭載しています。
・小型、軽量で携帯に便利です。
・360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。
・置いても転がりにくい六角エンド形状です。
・充電式バッテリーを採用しているため電池などを変えずに使用でき、経済的です。
【用途】
・作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。

ご注意

  • 必ず付属の専用充電アダプターで充電してください。また、この充電器は、定格表示してある電源で使用してください。直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。異常に発熱し、火災の恐れがあります。本体の分解、改造などは行わないでください。本体に衝撃や無理な負荷はかけないでください。LEDライトを直視しないでください。目の障害を与える恐れがあります。本製品は防水構造ではありません。雨中や湿気の多い場所での使用、保管は控えてください。LED電球の交換はできませんので、新しい製品と交換してください。
  • 火気、高温場所、冷凍室などの低温下での保存、設置、使用は避けてください。高所より落としたり、踏みつけるなど過度の衝撃を与えないでください。本体を吊り下げる時は、安定した場所に吊り下げてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

充電式LEDスティックライト(JAN:4977292405256)の型番SLW-22SMD-LRBのページです。 型番SLW-22SMD-LRBに関する仕様情報を記載しております。
充電式LEDスティックライト(JAN:4977292405256)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LEDスティックライト(JAN:4977292405256)
充電式LEDスティックライト SLW-6SMD-LRB
充電式LEDスティックライト SLW-16SMD-LRB
充電式マルチLEDライト
充電式LEDライト LED/335
充電式LEDワークライト LED/345
メーカーSK-11SK-11SK-11ムサシGROZGROZ
通常価格8,0615,4507,1503,7612,8148,522
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目1日目4日目4日目
商品の種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
明るさ(lm)630170460140 / 500 / 350180200(弱) / 650(強)
形状フック付フック付フック付マグネット付フック付 / マグネット付フック付 / マグネット付
電源充電式充電式充電式充電式充電式充電式
バッテリーリチウムイオンバッテリー1500mAhリチウムイオンバッテリー1500mAhリチウムイオンバッテリー1500mAh---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました