ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDスティックライト充電器 P12-084090 P12-084090

LEDスティックライト充電器 P12-084090

通常単価(税別)
1,576
税込単価
1,734
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

充電スティックライト用の充電器。【特長】・SK11充電スティックライトシリーズの充電が可能。【用途】・...

詳細を確認
  • 商品の種類
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4977292405218
  • 仕様
    二重絶縁構造
  • 使用場所
    屋内使用専用
  • 入力
    100-240V・9W・50/60Hz
  • 出力
    8.4V・0.9A
  • 適用機種
    SLW-30LRB・SLW-60LRB・SLW-90LRB・SLW-120LRB、SLW-6SMD-LRB・SLW-12SMD-LRB・SLW-16SMD-LRB・SLW-22SMD-LRB
  • パッケージ幅 (mm)
    125
  • パッケージ高さ (mm)
    95
  • パッケージ奥行き (mm)
    40
  • パッケージ質量 (g)
    120

ご注意

  • 発電機で使用しないでください。充電しない時は必ず、ライト本体から充電を取り外してください。充電しながらのライトの使用は、バッテリーの寿命を縮める恐れがあります。指定の商品以外には使用しないでください。使用前に取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。感電防止のため、絶対に分解しないでください。屋内専用です。雨の中、高温多湿、水気の多い所では使用しないでください。

型番:

P12-084090
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 適用機種:SLW-30LRB・SLW-60LRB・SLW-90LRB・SLW-120LRB
  • 適用機種:SLW-6SMD-LRB・SLW-12SMD-LRB・SLW-16SMD-LRB・SLW-22SMD-LRB
  • 入力:100-240V・9W・50/60Hz
  • 出力:8.4V・0.9A
  • 二重絶縁構造
  • 屋内使用専用
LEDスティックライト充電器の外観1

LEDスティックライト充電器の外観1

LEDスティックライト充電器のパッケージ

LEDスティックライト充電器のパッケージ

LEDスティックライト充電器の外観2

LEDスティックライト充電器の外観2

LEDスティックライト充電器の外観3

LEDスティックライト充電器の外観3

注意・禁止事項

  • ※ 発電機で使用しないでください。
  • ※ 充電しない時は必ず、ライト本体から充電を取り外してください。
  • ※ 充電しながらのライトの使用は、バッテリーの寿命を縮める恐れがあります。

P12-084090の仕様・寸法情報

商品の種類
その他
その他
オプション
JANコード
4977292405218
仕様
二重絶縁構造
使用場所
屋内使用専用
入力
100-240V・9W・50/60Hz
出力
8.4V・0.9A
適用機種
SLW-30LRB・SLW-60LRB・SLW-90LRB・SLW-120LRB、SLW-6SMD-LRB・SLW-12SMD-LRB・SLW-16SMD-LRB・SLW-22SMD-LRB
パッケージ幅(mm)
125
パッケージ高さ(mm)
95
パッケージ奥行き(mm)
40
パッケージ質量(g)
120

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
P12-084090P12-084090
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,576
( 1,734 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

充電スティックライト用の充電器。
【特長】
・SK11充電スティックライトシリーズの充電が可能。
【用途】
・充電器。

ご注意

  • 発電機で使用しないでください。充電しない時は必ず、ライト本体から充電を取り外してください。充電しながらのライトの使用は、バッテリーの寿命を縮める恐れがあります。指定の商品以外には使用しないでください。使用前に取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。感電防止のため、絶対に分解しないでください。屋内専用です。雨の中、高温多湿、水気の多い所では使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LEDスティックライト充電器 P12-084090の型番P12-084090のページです。 型番P12-084090に関する仕様情報を記載しております。
LEDスティックライト充電器 P12-084090のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDスティックライト充電器 P12-084090
充電式LEDスティックライト(JAN:4977292405256)
充電式LEDスティックライト SLW-6SMD-LRB
充電式LEDスティックライト SLW-16SMD-LRB
マグネットホルダー
充電式ハンドライト用
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11嵯峨電機工業
通常価格1,5767,7165,4507,15051812,630 -
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目3日目1日目
商品の種類その他LEDLEDLEDその他その他
その他オプション----オプション
JANコード49772924052184977292405256497729240522549772924052494977292405003-
仕様二重絶縁構造リチウムイオンバッテリー内蔵リチウムイオンバッテリー内蔵リチウムイオンバッテリー内蔵マグネット式-
使用場所屋内使用専用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト