ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業用LEDライト SLN-221LED SLN-221LED

作業用LEDライト SLN-221LED

通常単価(税別)
1,155
税込単価
1,271
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

高輝度LED21個採用で明るい視野を確保し、快適に作業ができるヘッドライト。【特長】・ライト部角度調整...

詳細を確認
  • 電池種類
    単4
  • 商品タイプ
    ヘッドライト
  • 輝度 (mcd)
    11000
  • 電源
    単4電池×3個使用
  • 連続使用時間
    (7灯点灯・21灯点灯・21灯点滅時)60時間・25時間・150時間
  • JANコード
    4977292396622
  • パッケージ幅 (mm)
    140
  • パッケージ高さ (mm)
    200
  • パッケージ奥行き (mm)
    80
  • パッケージ質量 (g)
    125

ご注意

  • LED球の交換はできません。目に障害を与える恐れがありますので、LEDライトを直視しないでください。本品は生活防水仕様ですので、小雨や水滴がかかる程度では使用できますが、激しい雨での使用はできません。付属のテスト電池は長時間使用できません。ご使用になる前に新しい電池と交換してご使用ください。本体の分解・改造などは行わないでください。本体に衝撃や無理な負荷は与えないでください。電池を本体に挿入の際は、しっかりとキャップを締め付けてください。
  • 電池の逆接続や新旧電池の混用などは行わないでください。使用済みの電池はすぐに本体から取り出してください。長い間使用しない場合は、電池を取り出して保管してください。

型番:

SLN-221LED
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 輝度:11,000mcd
  • 連続使用時間(7灯点灯・21灯点灯・21灯点滅時):60時間・25時間・150時間
  • 電源:単4電池×3個使用
作業用LEDライトのパッケージ

作業用LEDライトのパッケージ

作業用LEDライトの外観

作業用LEDライトの外観

作業用LEDライトの使用例

作業用LEDライトの使用例

作業用LEDライトの外観2

作業用LEDライトの外観2

注意・禁止事項

  • ※ LED球の交換はできません。
  • ※ 目に障害を与える恐れがありますので、LEDライトを直視しないでください。
  • ※ 本品は生活防水仕様ですので、小雨や水滴がかかる程度では使用できますが、激しい雨での使用はできません。

SLN-221LEDの仕様・寸法情報

電池種類
単4
商品タイプ
ヘッドライト
輝度(mcd)
11000
電源
単4電池×3個使用
連続使用時間
(7灯点灯・21灯点灯・21灯点滅時)60時間・25時間・150時間
JANコード
4977292396622
パッケージ幅(mm)
140
パッケージ高さ(mm)
200
パッケージ奥行き(mm)
80
パッケージ質量(g)
125

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
SLN-221LEDSLN-221LED
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,155
( 1,271 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高輝度LED21個採用で明るい視野を確保し、快適に作業ができるヘッドライト。
【特長】
・ライト部角度調整機能付き(0~90度)で快適に作業。
・LED7灯点灯、21灯点灯、21灯点滅を切り替え可能。
・夜間工事現場・暗闇での作業に最適。
・登山・夜釣りなどでも活躍。
【用途】
・作業時等の照明。

ご注意

  • LED球の交換はできません。目に障害を与える恐れがありますので、LEDライトを直視しないでください。本品は生活防水仕様ですので、小雨や水滴がかかる程度では使用できますが、激しい雨での使用はできません。付属のテスト電池は長時間使用できません。ご使用になる前に新しい電池と交換してご使用ください。本体の分解・改造などは行わないでください。本体に衝撃や無理な負荷は与えないでください。電池を本体に挿入の際は、しっかりとキャップを締め付けてください。
  • 電池の逆接続や新旧電池の混用などは行わないでください。使用済みの電池はすぐに本体から取り出してください。長い間使用しない場合は、電池を取り出して保管してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

作業用LEDライト SLN-221LEDの型番SLN-221LEDのページです。 型番SLN-221LEDに関する仕様情報を記載しております。
作業用LEDライト SLN-221LEDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業用LEDライト SLN-221LED
充電式LEDライト HM70R
バイザーライト
充電式LEDバイクライト BC26R
充電式LEDバイクライト"BC30V2"
充電式LEDライト HP30RV20BLACK
メーカーSK-11FENIXLIGHT日本緑十字社FENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHT
通常価格1,15519,6552,67918,56815,89743,817
通常出荷日在庫品1日目1日目4日目1日目1日目1日目
電池種類単4リチウムボタンリチウムリチウムリチウム
商品タイプヘッドライトヘッドライトヘッドライトその他その他ヘッドライト
輝度(mcd)11000-----
電源単4電池×3個使用-----
連続使用時間(7灯点灯・21灯点灯・21灯点滅時)60時間・25時間・150時間-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト