17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネフック 76パイ 白 MH-1

マグネフック 76パイ 白

通常単価(税別)
1,244
税込単価
1,368
通常出荷日:3日目

従来のマグネットハンガーでは困難な重量のあるものを吊るす事が可能。【特長】・壁面を傷めないよう保護テー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カラーマグネット
  • ホワイト
  • JANコード
    4977292177429
  • セット内容
    保護テープ
  • パッケージ幅 (mm)
    102
  • パッケージ高さ (mm)
    175
  • パッケージ奥行き (mm)
    45
  • パッケージ質量 (g)
    280

ご注意

  • 時計、精密機器等には近づけないでください。磁気を嫌う所には使用しないでください。

型番:

MH-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

マグネフック 76パイ 白の仕様

  • 色:白
  • 保護テープ付
マグネフック 76パイ 白の外観

マグネフック 76パイ 白の外観

マグネフック 76パイ 白のパッケージ

マグネフック 76パイ 白のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 時計、精密機器等には近づけないでください。
  • ※ 磁気を嫌う所には使用しないでください。

MH-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーマグネット
ホワイト
JANコード
4977292177429
セット内容
保護テープ
パッケージ幅(mm)
102
パッケージ高さ(mm)
175
パッケージ奥行き(mm)
45
パッケージ質量(g)
280

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MH-1MH-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,244
( 1,368 )
3日目

詳細情報

基本情報

従来のマグネットハンガーでは困難な重量のあるものを吊るす事が可能。
【特長】
・壁面を傷めないよう保護テープ付き。
・超強力のマグネットフックのため、従来のマグネットハンガーでは困難な重量のあるものを吊るす事が可能。
【用途】
・背広やコートの吊り下げ、工具や小物の吊り下げ、パネルやボードの固定。

ご注意

  • 時計、精密機器等には近づけないでください。磁気を嫌う所には使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネフック 76パイ 白の型番MH-1のページです。 型番MH-1に関する仕様情報を記載しております。
マグネフック 76パイ 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネフック 76パイ 白
超強力マグネットフック 3kg 白
マグネットクリップ メモクリップ掲示番
マグネットロール(つやあり白)
マグネット輪ゴム掛け
スクールマグタッチ 30mm 黄 10個入
メーカーSK-11ソニックオートマグエックスオートクラウン
通常価格1,24450456910,111 -4272,251
通常出荷日3日目5日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプカラーマグネットその他マグホルダーロールタイプその他カラーマグネット
ホワイトホワイトブルーホワイトホワイトイエロー
JANコード4977292177429-----
セット内容保護テープ-----
パッケージ幅(mm)102-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト