ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ペーパーはさみ フッ素コート PS-6N

ペーパーはさみ フッ素コート PS-6N PS-6N
通常単価(税別)
1,007
税込単価
1,108
通常出荷日:3日目

刃先を丸く仕上げているので安全。【特長】・紙切りやリボン切り、粘着テープや包帯のカットなどに使用。・テ...

詳細を確認
  • 表示用途以外にはお使いにならないでください。誤って落としたり、ぶつけたりしますと、変形したり「キレツ」や「破損」を生ずる場合がありますので取扱いには充分ご注意ください。刃部に「カケ」や「キレツ」がある場合は使用しないでください。

型番:

PS-6N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PS-6Nの仕様・寸法情報

全長(mm)
140
パッケージ幅(mm)
90
パッケージ高さ(mm)
205
パッケージ奥行き(mm)
10
JANコード
4977292130066
パッケージ質量(g)
40
材質
刃部:ステンレス鋼SUS420J2、ハンドル:ABS樹脂、モリブデンバナジウム
刃の仕様
ふっ素樹脂加工

商品情報

ペーパーはさみ フッ素コートの仕様

  • 全長:140mm
  • 刃表面:ふっ素樹脂加工
ペーパーはさみ フッ素コートの外観

ペーパーはさみ フッ素コートの外観

ペーパーはさみ フッ素コートのパッケージ

ペーパーはさみ フッ素コートのパッケージ

ペーパーはさみ フッ素コートの外観2

ペーパーはさみ フッ素コートの外観2

注意・禁止事項

  • ※ 表示用途以外にはお使いにならないでください。
  • ※ 誤って落としたり、ぶつけたりしますと、変形したり「キレツ」や「破損」を生ずる場合がありますので取扱いには充分ご注意ください。
  • ※ 刃部に「カケ」や「キレツ」がある場合は使用しないでください。

型番リスト

表示件数
型番
PS-6NPS-6N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,007
( 1,108 )
3日目

詳細情報

基本情報

刃先を丸く仕上げているので安全。
【特長】
・紙切りやリボン切り、粘着テープや包帯のカットなどに使用。
・テープやのりでベタつかないフッ素コートブレードを採用。
・タグ付け用の穴があるので、お子様の名札等を付けることが可能。
・サビにくいステンレス刃を採用。
・刃部の硬度が高く、永く切れ味を保つ1K6を採用(ステンレス鋼モリブデンバナジウム)。
【用途】
・紙・コピー用紙から粘着テープ・包帯のカット。

ご注意

  • 表示用途以外にはお使いにならないでください。誤って落としたり、ぶつけたりしますと、変形したり「キレツ」や「破損」を生ずる場合がありますので取扱いには充分ご注意ください。刃部に「カケ」や「キレツ」がある場合は使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペーパーはさみ フッ素コート PS-6Nの型番PS-6Nのページです。 型番PS-6Nに関する仕様情報を記載しております。
ペーパーはさみ フッ素コート PS-6Nのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ハサミ
5
満足度:5.0
先端にガードがあるので 胸ポケットに入れておいても 安全です  
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパーはさみ フッ素コート PS-6N
ペーパーはさみ PS-20
ペーパーはさみ 反刃 PS-18
ペーパーはさみ 直刃 PS-17
ペーパーはさみ ギザ刃 PS-19
クロスカットR フッ素 240mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,0077341,2451,2031,2033,043
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長(mm)140155130130130240
パッケージ幅(mm)909090909090
パッケージ高さ(mm)205220163163163285
パッケージ奥行き(mm)101288820
JANコード497729213006649772927101144977292710404497729271039849772927104114977292129428

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました