ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスピタガン 乾電池式 GMB-80 GMB-80

コードレスピタガン 乾電池式 GMB-80

通常単価(税別)
1,331
税込単価
1,464
通常出荷日:3日目

乾電池式でどこでも使え、持ち運びに便利なホットメルト接着剤。 【特長】・コードレスなので電源のない場所...

詳細を確認
  • 商品種類
    ホットメルト接着剤
  • 詳細タイプ
    コードレスピタガン 乾電池式
  • ノズル温度 (℃)
    125
  • JANコード
    4977292239059
  • 成分
    本体:樹脂
  • 適合スティック
    GMS-12・GMS-50(径7.5×100mm)
  • 電源
    単3形アルカリ乾電池(市販品)×4本・6V(別売)
  • パッケージ幅 (mm)
    185
  • パッケージ高さ (mm)
    250
  • パッケージ奥行き (mm)
    75
  • パッケージ質量 (g)
    320

ご注意

  • 子供の手が届かないところに置き、いたずらされないように注意して下さい。使用中はピタガンのノズル部分が高温になりますので手を触れないでください(やけどに注意して下さい)。荷重がかかるような場所、車等、振動がある場所には使用しないでください。温度の高くなる場所への接着はしないでください。また濡れた場所、水がしみこみやすい場所への接着はしないでください(いずれもはがれやすくなります)。強度を必要とする場合は他の方法で接着して下さい。一度挿入したスティックは抜き取らないで下さい(再度温めて使用できます)。

型番:

GMB-80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

コードレス(乾電池式)なので電源のない場所でも使用できるホットメルト接着剤

木、紙、革、布等の接着をする際に最適。

木、紙、革、布等の接着をする際に最適。

使用例。

使用例。

製品仕様

  • 商品名:コードレスピタガン乾電池式。
  • サイズ:幅160×高さ155×奥行き65mm、重量260g
  • 機能・特長:・乾電池式なのでどこでも使え、持ち運びに便利。・倒れにくいスタンド付き(スタンド形状)。
  • 仕様:・ノズル温度/125度。・電源/単3形アルカリ乾電池(市販品)×4本、6V(別売)。・使用スティック/GMS-12、GMS-50(径7.5×100mm)。

この商品の使用上の注意について

  • ※ 子供の手が届かないところに置き、いたずらされないように注意して下さい。
  • ※ 使用中はピタガンのノズル部分が高温になりますので手を触れないでください(やけどに注意して下さい)。
  • ※ 荷重がかかるような場所、車等、振動がある場所には使用しないでください。

GMB-80の仕様・寸法情報

商品種類
ホットメルト接着剤
詳細タイプ
コードレスピタガン 乾電池式
ノズル温度(℃)
125
JANコード
4977292239059
成分
本体:樹脂
適合スティック
GMS-12・GMS-50(径7.5×100mm)
電源
単3形アルカリ乾電池(市販品)×4本・6V(別売)
パッケージ幅(mm)
185
パッケージ高さ(mm)
250
パッケージ奥行き(mm)
75
パッケージ質量(g)
320
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
GMB-80GMB-80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,331
( 1,464 )
3日目

詳細情報

基本情報

乾電池式でどこでも使え、持ち運びに便利なホットメルト接着剤。
【特長】
・コードレスなので電源のない場所でも使用できる。
・スタンド形状式で、倒れにくい。
・サイズが幅160×高さ155×奥行き65mm、重量260gで構成されている。
・ノズル温度が125度の範囲で対応。
【用途】
・日曜大工や補修作業として、木、紙、革、布等の接着等に利用可能。

ご注意

  • 子供の手が届かないところに置き、いたずらされないように注意して下さい。使用中はピタガンのノズル部分が高温になりますので手を触れないでください(やけどに注意して下さい)。荷重がかかるような場所、車等、振動がある場所には使用しないでください。温度の高くなる場所への接着はしないでください。また濡れた場所、水がしみこみやすい場所への接着はしないでください(いずれもはがれやすくなります)。強度を必要とする場合は他の方法で接着して下さい。一度挿入したスティックは抜き取らないで下さい(再度温めて使用できます)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コードレスピタガン 乾電池式 GMB-80の型番GMB-80のページです。 型番GMB-80に関する仕様情報を記載しております。
コードレスピタガン 乾電池式 GMB-80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスピタガン 乾電池式 GMB-80
ピタガン用スティック GMS-12・GMS-50
ボンドガン用スティック GS-12・GS-30
ボンドガン用スティック ロングサイズ
ホットメルト接着剤 3764-AE
ピュアメルト TP501/TP502/TP503
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11スリーエムジャパン三洋貿易
通常価格1,331308 -498 -1,916 -39,64523,422 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目在庫品1日目9日目5日目
商品種類ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤その他接着剤
詳細タイプコードレスピタガン 乾電池式ピタガン用スティックボンドガン用スティック---
ノズル温度(℃)125-----
JANコード4977292239059-----
成分本体:樹脂エチレン、酢酸ビニル樹脂、炭化水素樹脂、酸化防止剤エチレン、酢酸ビニル樹脂、炭化水素樹脂、酸化防止剤エチレン・酢酸ビニル樹脂(53%)、炭化水素樹脂(46%)、酸化防止剤(1%)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト