17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピタガン EX GM-130 GM-130

ピタガン EX GM-130

通常単価(税別)
1,680
税込単価
1,848
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

消費電力最大17Wのハイパワーで予熱時間が短く作業に優れたホットメルト接着剤。【特長】・スイッチが付い...

詳細を確認
  • 商品種類
    ホットメルト接着剤
  • 詳細タイプ
    ピタガン EX
  • JANコード
    4977292239035
  • 最大消費電力 (W)
    17
  • パッケージ幅 (mm)
    165
  • パッケージ高さ (mm)
    225
  • パッケージ奥行き (mm)
    75
  • パッケージ質量 (g)
    250

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

GM-130
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

消費電力最大17Wのハイパワーで作業するホットメルト接着剤

コンパクトでも高性能。

コンパクトでも高性能。

使用例。

使用例。

製品仕様

  • 商品名:ピタガンEX。
  • サイズ:幅140×高さ130×奥行き48mm、重量200g。
  • 用途:木材、紙、布、皮革、プラスチック等の接着、充填。
  • 機能・特徴:スイッチ付きで電源コードを抜かなくても、ON、OFFが可能。大型スタンド付きで倒れにくく、安定した作業が行える。ノズル部分が床面に対して平行な為、先端部からの液漏れが少ない。
  • 最大消費電力:17W。

GM-130の仕様・寸法情報

商品種類
ホットメルト接着剤
詳細タイプ
ピタガン EX
JANコード
4977292239035
最大消費電力(W)
17
パッケージ幅(mm)
165
パッケージ高さ(mm)
225
パッケージ奥行き(mm)
75
パッケージ質量(g)
250

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
GM-130GM-130
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,680
( 1,848 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

消費電力最大17Wのハイパワーで予熱時間が短く作業に優れたホットメルト接着剤。
【特長】
・スイッチが付いて電源コードを抜かなくても、ON、OFFができる。
・大型スタンドが付き、倒れにくい設計で、安定した作業が行える。
・ノズル部分が床面に対して平行な為、先端部からの液漏れが少ない。
【用途】
・木材、紙、布、皮革、プラスチック等の接着や充填する際に利用可能。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピタガン EX GM-130の型番GM-130のページです。 型番GM-130に関する仕様情報を記載しております。
ピタガン EX GM-130のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
フラワーアレンジ
4
満足度:4.0
フェイクグリーンのアレンジを作る際に使用しています。手元にスイッチがあるので使いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピタガン EX GM-130
コードレスピタガン 乾電池式 GMB-80
ピタガン用スティック GMS-12・GMS-50
ボンドガン用スティック GS-12・GS-30
ホットスティック HB-100S・200S シリーズ
ボンドガン用スティック ロングサイズ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11goot(太洋電機産業)SK-11
通常価格1,6801,331308 -498 -453 -1,916 -
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目〜3日目1日目〜在庫品1日目
商品種類ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤
詳細タイプピタガン EXコードレスピタガン 乾電池式ピタガン用スティックボンドガン用スティック--
JANコード49772922390354977292239059----
最大消費電力(W)17-----
パッケージ幅(mm)165185----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト