ツール用品技術窓口

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

MULTIチップソースライド

通常単価(税別)
4,384
税込単価
4,822
通常出荷日:4日目

独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めたチップソー。【特長】・強靭で...

詳細を確認
  • 石材(コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、タイル、瓦)やステンレス鋼へは使用できません。鉄工用(一般軟鋼)専用刃ではありません。鉄工を連続切断作業をされる場合は鉄工専用刃を使用して下さい。切断される素材の種類や材質の厚みにより寿命や切れ味は異なります。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

4977292302180
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4977292302180の仕様・寸法情報

外径(mm)
216
刃厚(mm)
2
内径(mm)
25.4
歯数(山数)(P)
70
JANコード
4977292302180
最大切込み深さ(mm)
65
最高使用回転数
4600min-1
-
-

商品情報

製品仕様

MULTIチップソースライド 165×60P

パッケージ入りイメージ

パッケージ入りイメージ

MULTIチップソースライド 165×60P 先端拡大画像

MULTIチップソースライド 165×60P 先端拡大画像

ブランド名SK11
商品名MULTIチップソースライド
規格165×60P
商品サイズ幅165×高さ165×奥行き2mm 重量180g

仕様

  • 外径:165mm。
  • 刃厚:1.6mm。
  • 内径:20mm。
  • 刃数:60枚。
  • 最大切込み深さ:46mm。
  • 最高使用回転数:6000min-1

注意事項

  • 石材(コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、タイル、瓦)やステンレス鋼へは使用できない。
  • 鉄工用(一般軟鋼)専用刃ではない。
  • 鉄工を連続切断作業をされる場合は鉄工専用刃を使用する。

MULTIチップソースライド 190×60P

パッケージ入りイメージ

パッケージ入りイメージ

MULTIチップソースライド 190×60P 先端拡大画像

MULTIチップソースライド 190×60P 先端拡大画像

ブランド名SK11
商品名MULTIチップソースライド
規格190×60P
商品サイズ幅190×高さ190×奥行き2mm 重量230g

仕様

  • 外径:190mm。
  • 刃厚:1.6mm。
  • 内径:20mm。
  • 刃数:60枚。
  • 最大切込み深さ:62mm。
  • 最高使用回転数:6000min-1

注意事項

  • 石材(コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、タイル、瓦)やステンレス鋼へは使用できない。
  • 鉄工用(一般軟鋼)専用刃ではない。
  • 鉄工を連続切断作業をされる場合は鉄工専用刃を使用する。

MULTIチップソースライド 216×70P

パッケージ入りイメージ

パッケージ入りイメージ

MULTIチップソースライド 216×70P 先端拡大画像

MULTIチップソースライド 216×70P 先端拡大画像

ブランド名SK11
商品名MULTIチップソースライド
規格216×70P
商品サイズ幅216×高さ216×奥行き3mm 重量390g

仕様

  • 外径:216mm。
  • 刃厚:2.0mm。
  • 内径:25.4mm。
  • 刃数:70枚。
  • 最大切込み深さ:65mm。
  • 最高使用回転数:4600min-1

注意事項

  • 石材(コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、タイル、瓦)やステンレス鋼へは使用できない。
  • 鉄工用(一般軟鋼)専用刃ではない。
  • 鉄工を連続切断作業をされる場合は鉄工専用刃を使用する。

MULTIチップソースライド 260×80P

パッケージ入りイメージ

パッケージ入りイメージ

MULTIチップソースライド 260×80P 先端拡大画像

MULTIチップソースライド 260×80P 先端拡大画像

ブランド名SK11
商品名MULTIチップソースライド
規格260×80P
商品サイズ幅260×高さ260×奥行き3mm 重量705g

仕様

  • 外径:260mm。
  • 刃厚:2.4mm。
  • 内径:25.4mm。
  • 刃数:80枚。
  • 最大切込み深さ:91mm。
  • 最高使用回転数:4600min-1

注意事項

  • 石材(コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、タイル、瓦)やステンレス鋼へは使用できない。
  • 鉄工用(一般軟鋼)専用刃ではない。
  • 鉄工を連続切断作業をされる場合は鉄工専用刃を使用する。

型番リスト

表示件数
型番
4977292302180

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

最大切込み深さ

(mm)

最高使用回転数

最小発注数量
216
2
25.4
70
4977292302180
65
4600min-1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,384
( 4,822 )
4日目

詳細情報

基本情報

独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めたチップソー。
【特長】
・強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現。
・スライド丸鋸に対応。
・木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できる。
【用途】
・あらゆる建材の切断作業。

ご注意

  • 石材(コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、タイル、瓦)やステンレス鋼へは使用できません。鉄工用(一般軟鋼)専用刃ではありません。鉄工を連続切断作業をされる場合は鉄工専用刃を使用して下さい。切断される素材の種類や材質の厚みにより寿命や切れ味は異なります。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MULTIチップソースライドの型番4977292302180のページです。 型番4977292302180に関する仕様情報を記載しております。
MULTIチップソースライドのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アルミフレームの切断
5
満足度:5.0
いままで使っていたチップソーは刃にアルミがつくとすぐに切れ味が落ちるのですが、このチップソーはアルミがついても勝手に落ち...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MULTIチップソースライド
キッチンパネル用チップソー(97033,97056,97057)
大工の仕事9:1 ブラックスライド丸鋸チップソー
グローバルソー「ステンレスの王者」 (ステンレス用)
サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用タイプ)
プレミアム ニス
メーカーSK-11アイウッドアイウッドモトユキミスミアイウッド
通常価格4,3844,007 -4,095 -12,182 -3,1801,728
通常出荷日4日目6日目1日目〜1日目5日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング