ツール用品技術窓口

確定しました

  • 入数

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ジグソーブレードB新建材仕上

ジグソーブレードB新建材仕上 B105 2PCS
通常単価(税別)
1,140
税込単価
1,254
通常出荷日:4日目

ジグソー用交換ブレード。【特長】・新建材用で、ベークライト・塩ビ等の切断に最適。【用途】・新建材用(ベ...

詳細を確認
  • 不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。ご使用機種により、切断厚は異なります。使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

B105 2PCS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B105 2PCSの仕様・寸法情報

材質
ハイス鋼
山数
13/インチ
全長(mm)
100
材質詳細
SKH(ハイス鋼)
切断能力
新建材ベークライト:2.0~10mm・塩化ビニール:3.0~20mm
JANコード
4977292360449
パッケージ幅(mm)
42
パッケージ高さ(mm)
148
パッケージ奥行(mm)
3
パッケージ重量(g)
16
入数
2枚入
-
-

商品情報

製品仕様

  • 2枚入
  • 全長:100mm
  • 山数(inch当り):13
  • 切断能力:新建材ベークライト:2.0~10mm・塩化ビニール:3.0~20mm
ジグソーブレードB新建材仕上の外観

ジグソーブレードB新建材仕上の外観

ジグソーブレードB新建材仕上のパッケージ

ジグソーブレードB新建材仕上のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
  • ※ 電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
  • ※ ご使用機種により、切断厚は異なります。

型番リスト

表示件数
型番
B105 2PCS

入数

最小発注数量
2枚入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,140
( 1,254 )
4日目

詳細情報

基本情報

ジグソー用交換ブレード。
【特長】
・新建材用で、ベークライト・塩ビ等の切断に最適。
【用途】
・新建材用(ベークライト・塩ビ等)の切断。

ご注意

  • 不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。ご使用機種により、切断厚は異なります。使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジグソーブレードB新建材仕上の型番B105 2PCSのページです。 型番B105 2PCSに関する仕様情報を記載しております。
ジグソーブレードB新建材仕上のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジグソーブレードB新建材仕上
ジグソーブレード Bタイプ B-24
ジグソーブレード Bタイプ NO.51
ジグソーブレード(木材用) 高速切断用
ジグソーブレード 金属用(プラスチックも可)
ジグソー刃(アルミ・新建材用)
メーカーSK-11マキタマキタボッシュマキタPanasonic
通常価格1,1401,1001,1001,6711,1002,050
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目1日目3日目4日目
材質ハイス鋼-----
山数13/インチ32246~824-
全長(mm)100759010080100
材質詳細SKH(ハイス鋼)-----
切断能力新建材ベークライト:2.0~10mm・塩化ビニール:3.0~20mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング