17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ガストーチ ロング ST-350L

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ガストーチ ロング

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ST-350L

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ロングノズルで安心、安全なガストーチです。
【特長】
・強火力のスクリュー炎で最高温度1900度です。
・本体は樹脂、接続部はアルミを使用することで軽量化しました。
・火口が長い為、炭火などの着火に最適です。
・ワンタッチで着火できます。
・別売の適用ボンベHG-200は、使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。(必ず、適用ボンベHG-200をお使いください)。
【用途】
・配管のロウ付け、炭火起こし、解氷、時代焼き。
【注意】
・高圧下の可燃性ガスが入っています。
・温度が40度以上となるファンヒーター、ストーブなどの付近や直射日光のあたる所(窓辺、車内など)に置かないで下さい。
・破裂の危険性があります。
・バーベキュー時の炭火への着火後、火の近くに置かないで下さい。
・ボンベ内の圧力が上がり破裂の恐れがあり大変危険です。
・素材を真上から加熱すると、煽り火や熱風などで炎が不安定になります。
・また本体が温度上昇しますのでご注意ください。
・使用後はボンベを外し、ほこりが入らないように袋又は箱に入れて保管して下さい。
・火口付近はすぐ高温になりますので絶対に手を触れないで下さい。
・子供の手の届かない場所へ保管して下さい。
・高地、寒冷地で使用される場合(気温が5度Cに近い場合)ガスの性質上及び空気との混合等の影響により着火しないことがあります。
・明るい場所では炎が短く見えますが、高温の熱風がかなり遠くまで届きますので、周囲の安全に充分注意してください。
・ご使用後は水で冷やさないでください。
・精密工具につきお取り扱いにご注意ください。
・このガストーチには必ず適用ボンベHG-200をご使用ください。

ご注意

  • 高圧下の可燃性ガスが入っています。温度が40度以上となるファンヒーター、ストーブなどの付近や直射日光のあたる所(窓辺、車内など)に置かないで下さい。破裂の危険性があります。バーベキュー時の炭火への着火後、火の近くに置かないで下さい。ボンベ内の圧力が上がり破裂の恐れがあり大変危険です。素材を真上から加熱すると、煽り火や熱風などで炎が不安定になります。また本体が温度上昇しますのでご注意ください。使用後はボンベを外し、ほこりが入らないように袋又は箱に入れて保管して下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 火口付近はすぐ高温になりますので絶対に手を触れないで下さい。子供の手の届かない場所へ保管して下さい。高地、寒冷地で使用される場合(気温が5度Cに近い場合)ガスの性質上及び空気との混合等の影響により着火しないことがあります。明るい場所では炎が短く見えますが、高温の熱風がかなり遠くまで届きますので、周囲の安全に充分注意してください。ご使用後は水で冷やさないでください。精密工具につきお取り扱いにご注意ください。このガストーチには必ず適用ボンベHG-200をご使用ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガストーチ
バーナー本体外形寸法(mm)
長さ231×高さ36・ボンベ取り付け部径24
バーナー本体重量(g)
111
強力スクリュー
炎の温度
1900度(最高温度)
JANコード
4977292241311
パッケージ幅(mm)
45
パッケージ高さ(mm)
240
パッケージ奥行(mm)
35
パッケージ質量(g)
141
材質
本体:ポリアミド樹脂、火口/接続部:ステンレス/アルミ
適用ボンベ
SK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト