17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

六角プラグ エアー配管継手

通常単価(税別)
499
税込単価
549
通常出荷日:2日目

エアー配管用六角プラグ。【特長】・エアー配管の終わり・止めに使用。【用途】・エアー配管継手(六角プラグ...

詳細を確認
  • 最高使用圧力
    1.5MPa
  • 適用流体
    空気
  • 材質1
    真鍮
  • パッケージ高さ (mm)
    130

型番:

AT-113 1/4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 接続ねじ:(AT-112 1/8)おねじR1/8、(AT-113 1/4)おねじR1/4、(AT-114 3/8)おねじR3/8
  • 接続ねじ:(HP-1001 0830)おねじR1/8、(HP-1002 0840)おねじR1/4、(HP-1003 0850)おねじR3/8、(HP-1004 0860)おねじR1/2
  • 適用流体:空気
  • 最高使用圧力:1.5MPa
六角プラグ AT-112 1/8の外観

六角プラグ AT-112 1/8の外観

六角プラグ AT-112 1/8のパッケージ

六角プラグ AT-112 1/8のパッケージ

六角プラグ AT-113 1/4の外観

六角プラグ AT-113 1/4の外観

六角プラグ AT-114 3/8の外観

六角プラグ AT-114 3/8の外観

六角プラグ HP-1001 0830の外観

六角プラグ HP-1001 0830の外観

六角プラグ HP-1002 0840の外観

六角プラグ HP-1002 0840の外観

六角プラグ HP-1003 0850の外観

六角プラグ HP-1003 0850の外観

六角プラグ HP-1004 0860の外観

六角プラグ HP-1004 0860の外観

AT-113 1/4の仕様・寸法情報

種類
-
JANコード
4977292441674
最高使用圧力
1.5MPa
接続ねじ
おねじR1/4
適用流体
空気
材質1
真鍮
パッケージ幅(mm)
46
パッケージ高さ(mm)
130
パッケージ奥行(mm)
16
パッケージ重量(g)
40

絞り込み条件

  • 種類

  • JANコード

  • 接続ねじ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
AT-113 1/4

種類

JANコード

接続ねじ

パッケージ幅

(mm)

パッケージ奥行

(mm)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
-
4977292441674
おねじR1/4
46
16
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
499
( 549 )
2日目

詳細情報

基本情報

エアー配管用六角プラグ。
【特長】
・エアー配管の終わり・止めに使用。
【用途】
・エアー配管継手(六角プラグ)。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角プラグ エアー配管継手の型番AT-113 1/4のページです。 型番AT-113 1/4に関する仕様情報を記載しております。
六角プラグ エアー配管継手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角プラグ エアー配管継手
ドレンコック AT-49 PT1/4
エアホースプレミアム
オートエアーリール SAAR-6504
エアホース ソフトプレミアム
エアホースリール Sソフト SAR-030SS
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格4991,4154,705 -8,5054,002 -10,548
通常出荷日2日目在庫品1日目3日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目
最高使用圧力1.5MPa1.5MPa1.5Mpa1.0MPa1.0Mpa1.5MPa
適用流体空気空気圧縮空気圧縮空気圧縮空気空気
材質1真鍮真鍮ホース:特殊エラストマー樹脂、ソケット:鉄・真ちゅう・NBR、プラグ:鉄ボディー:樹脂、ホース:ウレタン樹脂ホース:特殊エラストマー樹脂、ソケット:鉄・真ちゅう・NBR、プラグ:鉄ホース:PVC本体:鉄、真ちゅう、樹脂、継ぎ手:鉄、真ちゅう、NBR
パッケージ高さ(mm)130130290300290340
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト