ツール用品技術窓口

足踏式エアーバルブ AFB-1 AFB-1

足踏式エアーバルブ AFB-1

通常単価(税別)
5,0024,083
税込単価
5,5024,491
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

足踏でエアーの調整が可能。【特長】・ダスターなどの長時間の使用には、手でレバーを保持するより、足踏みに...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • 重量 (g)
    約100
  • JANコード
    4977292442190
  • 接続ねじ
    (取入)おねじPT1/4・(吐出)おねじPT1/4
  • 適用流体
    空気
  • 材質1
    アルミ製
  • パッケージ幅 (mm)
    50
  • パッケージ高さ (mm)
    113
  • パッケージ奥行 (mm)
    50
  • パッケージ重量 (g)
    160

ご注意

  • 取付方向は、プレートにある矢印方向へ流してください。プレート両端の取付穴を用いて本器を固定してください。

型番:

AFB-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 接続ねじ:(取入)おねじPT1/4・(吐出)おねじPT1/4
  • 適用流体:空気
  • 本体重量:約100g
足踏式エアーバルブの外観

足踏式エアーバルブの外観

足踏式エアーバルブのパッケージ

足踏式エアーバルブのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 取付方向は、プレートにある矢印方向へ流してください。
  • ※ プレート両端の取付穴を用いて本器を固定してください。

AFB-1の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
重量(g)
約100
JANコード
4977292442190
接続ねじ
(取入)おねじPT1/4・(吐出)おねじPT1/4
適用流体
空気
材質1
アルミ製
パッケージ幅(mm)
50
パッケージ高さ(mm)
113
パッケージ奥行(mm)
50
パッケージ重量(g)
160

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
AFB-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,0024,083
( 4,491 )
3日目

詳細情報

基本情報

足踏でエアーの調整が可能。
【特長】
・ダスターなどの長時間の使用には、手でレバーを保持するより、足踏みによる制御の方が断然楽。
・エアーの開閉が任意のタイミングで調整可能。
・小型、軽量、サビ等の腐食に耐性をもったアルミ製。
【用途】
・エアー配管継手(エアーバルブ)。

ご注意

  • 取付方向は、プレートにある矢印方向へ流してください。プレート両端の取付穴を用いて本器を固定してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

足踏式エアーバルブ AFB-1の型番AFB-1のページです。 型番AFB-1に関する仕様情報を記載しております。
足踏式エアーバルブ AFB-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足踏式エアーバルブ AFB-1
エアクリーンユニット ACU-1
エアフィルタ AF-1
ツインソケット S-PO-1
ドレンコック AT-49 PT1/4
オートエアーリール SAAR-8512
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格5,0029,4574,6465,3921,41525,197
通常出荷日3日目在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目3日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品ホース・エアリール
重量(g)約100--212-8500
JANコード497729244219049772924451084977292442961497729242495049772924422994977292458351
接続ねじ(取入)おねじPT1/4・(吐出)おねじPT1/4めねじRc1/4めねじRc1/4(PT1/4)-おねじPT1/4-
適用流体空気空気空気空気空気圧縮空気
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト