17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

強力ホースバンド(ステンレス製)【1~10個入り】

通常単価(税別)
1,1064,091特別価格
税込単価
1,2174,500特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・ホース等の固定に最適です・錆に強いステンレス製です・軽く、確実に締め付けが出来ます【用途】・...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • バンド幅
    8mm
  • 最大締付トルク
    3.9N・m
  • 材質1
    バンド:ステンレスSUS301、ハウジング:ステンレスSUS301、ネジ:炭素鋼(亜鉛めっき)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 適用範囲(ホース外径):5.6~16mm(AT-44、AT-102)、11~20mm(AT-45、AT-103)
  • 最大締付トルク:3.9N・m
  • バンド幅:8mm
  • 入数:2個入、10個入
強力ホースバンド AT-44の外観

強力ホースバンド AT-44の外観

強力ホースバンド AT-45の外観

強力ホースバンド AT-45の外観

強力ホースバンド AT-102の外観

強力ホースバンド AT-102の外観

強力ホースバンド AT-103の外観

強力ホースバンド AT-103の外観

強力ホースバンド AT-44のパッケージ

強力ホースバンド AT-44のパッケージ

強力ホースバンド AT-45のパッケージ

強力ホースバンド AT-45のパッケージ

強力ホースバンド AT-102のパッケージ

強力ホースバンド AT-102のパッケージ

強力ホースバンド AT-103のパッケージ

強力ホースバンド AT-103のパッケージ

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

適用外径

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行

(mm)

パッケージ重量

(g)

入数

最小発注数量
4977292445009
5.6~16mm
47
132
18
20
2個入
1個
4977292445016
11~20mm
46
130
18
20
2個入
1個
4977292446945
5.6~16mm
50
95
35
60
10個入
1パック

10個入り

4977292446952
11~20mm
50
95
35
80
10個入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,106
( 1,217 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,111
( 1,222 )
5日目
2,997
( 3,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,0913,968
( 4,365 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホース等の固定に最適です
・錆に強いステンレス製です
・軽く、確実に締め付けが出来ます
【用途】
・ホースの締め付け

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力ホースバンド(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力ホースバンド(ステンレス製)
ステンホースバンド AT-17・AT-18
エアホース ソフトプレミアム
エアホース セーフティソフト
エアホース HPプレミアム
エアホース セーフティソフト 大流量タイプ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,106-1,377 -4,002 -4,096 -9,838 -3,990 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目3日目5日目5日目3日目〜
種類その他関連用品その他関連用品ホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリール
バンド幅8mm8mm----
最大締付トルク3.9N・m3.9N・m----
材質1バンド:ステンレスSUS301、ハウジング:ステンレスSUS301、ネジ:炭素鋼(亜鉛めっき)バンド:ステンレスSUS301、ハウジング:ステンレスSUS301、ネジ:ステンレスSUS305ホース:特殊エラストマー樹脂、ソケット:鉄・真ちゅう・NBR、プラグ:鉄ホース:PVC、ブレード:ナイロン、接続部:鋼鉄・NBR・他ソケット:鋼鉄・真ちゅう・NBR、ホース:特殊エアラストマーホース:PVC、ブレード:ナイロン、接続部:鋼鉄他
よく一緒に購入される商品

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング