17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

簡易レギュレーター 流量調節 AT-77 AT-77

簡易レギュレーター 流量調節 AT-77

通常単価(税別)
2,247
税込単価
2,472
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

コンパクトで簡易的なエアー流量の調整に便利。【特長】・ダイヤルネジ上部の点に+マークに近づけるほど流量...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • スパナサイズ (mm)
    19
  • JANコード
    4977292445634
  • 最高使用圧力
    1.5MPa
  • 常用圧力
    1.0MPa
  • 接続ねじ
    おねじPT1/4・めねじPT1/4
  • 適用流体
    空気
  • パッケージ幅 (mm)
    65
  • パッケージ高さ (mm)
    131
  • パッケージ奥行 (mm)
    22
  • パッケージ重量 (g)
    60

型番:

AT-77
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

簡易レギュレーター 流量調節の仕様

  • 接続ねじ:おねじPT1/4・めねじPT1/4
  • スパナサイズ:19mm
  • 常用圧力:1.0MPa
  • 最高圧力:1.5MPa
  • 適用流体:空気
簡易レギュレーター 流量調節の外観

簡易レギュレーター 流量調節の外観

簡易レギュレーター 流量調節のパッケージ

簡易レギュレーター 流量調節のパッケージ

AT-77の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
スパナサイズ(mm)
19
JANコード
4977292445634
最高使用圧力
1.5MPa
常用圧力
1.0MPa
接続ねじ
おねじPT1/4・めねじPT1/4
適用流体
空気
パッケージ幅(mm)
65
パッケージ高さ(mm)
131
パッケージ奥行(mm)
22
パッケージ重量(g)
60
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
AT-77
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,247
( 2,472 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コンパクトで簡易的なエアー流量の調整に便利。
【特長】
・ダイヤルネジ上部の点に+マークに近づけるほど流量は増え、-マークに近づけるほど減少。
【用途】
・エアー流量の調整。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

簡易レギュレーター 流量調節 AT-77の型番AT-77のページです。 型番AT-77に関する仕様情報を記載しております。
簡易レギュレーター 流量調節 AT-77のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易レギュレーター 流量調節 AT-77
ドレンコック AT-49 PT1/4
エアホースリール Sソフト SAR-030SS
簡易エアフィルタ 2MF AF-2
エアホース セーフティソフト 大流量タイプ
HLレギュレータ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,2471,41510,5482,5963,417 -10,357
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目〜5日目
種類その他関連用品その他関連用品ホース・エアリールその他関連用品ホース・エアリールその他関連用品
スパナサイズ(mm)19-----
JANコード4977292445634497729244229949772924588014977292442978-4977292440097
最高使用圧力1.5MPa1.5MPa1.5MPa0.7MPa1.5MPa(一次側入力)2.5MPa
常用圧力1.0MPa1.0Mpa1.0MPa-1.0MPa-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト