17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロータリプラグRL AP-37R
  • AP-37R
  • AP-38R
  • AP-39R

ロータリプラグRL

通常単価(税別)
2,051
税込単価
2,256
通常出荷日:4日目

空気工具・機器類の作業をスムーズ化。【特長】・本体に45度の角度を設け、ホースから伝わる煩わしい負担を...

詳細を確認
  • 最高使用圧力
    1.5MPa
  • 常用圧力
    1.0MPa
  • 適用流体
    空気
  • 材質1
    本体:鋼鉄、クロームメッキ
  • パッケージ幅 (mm)
    46
  • パッケージ高さ (mm)
    131
  • パッケージ奥行 (mm)
    18
  • パッケージ重量 (g)
    60

型番:

AP-37R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • [AP-37R]接続ねじ:Rc1/4、めねじ取付用
  • 常用圧力:1.0MPa
  • 最高使用圧力:1.5MPa
  • 適用流体:空気
  • クロームメッキ
ロータリプラグRL AP-37Rの外観

ロータリプラグRL AP-37Rの外観

ロータリプラグRL AP-37Rのパッケージ

ロータリプラグRL AP-37Rのパッケージ

AP-37Rの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
JANコード
4977292442077
最高使用圧力
1.5MPa
常用圧力
1.0MPa
接続ねじ
Rc1/4
適用流体
空気
用途
めねじ取付用
材質1
本体:鋼鉄、クロームメッキ
パッケージ幅(mm)
46
パッケージ高さ(mm)
131
パッケージ奥行(mm)
18
パッケージ重量(g)
60

絞り込み条件

  • 種類

  • JANコード

  • 接続ねじ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP-37R

種類

JANコード

接続ねじ

用途

最小発注数量
その他関連用品
4977292442077
Rc1/4
めねじ取付用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,051
( 2,256 )
4日目

詳細情報

基本情報

空気工具・機器類の作業をスムーズ化。
【特長】
・本体に45度の角度を設け、ホースから伝わる煩わしい負担を解消。
・本体構造のシンプル化によってコンパクト設計を実現。
・耐ダスト性を考慮した新設計によって、耐久性がさらにアップ。
【用途】
・エアー配管継手(ロータリープラグ)。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロータリプラグRLの型番AP-37Rのページです。 型番AP-37Rに関する仕様情報を記載しております。
ロータリプラグRLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリプラグRL
ドレンコック AT-49 PT1/4
エアホースリール Sソフト SAR-030SS
エアエルボ 1M×1F
オートエアーリール SAAR-6504
エアホース HPプレミアム
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,0511,41510,5485528,5059,838 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目5日目
最高使用圧力1.5MPa1.5MPa1.5MPa1.5MPa1.0MPa3.0MPa
常用圧力1.0MPa1.0Mpa1.0MPa1.0Mpa--
適用流体空気空気空気空気圧縮空気圧縮空気
材質1本体:鋼鉄、クロームメッキ真鍮ホース:PVC本体:鉄、真ちゅう、樹脂、継ぎ手:鉄、真ちゅう、NBR真鍮、ニッケルメッキボディー:樹脂、ホース:ウレタン樹脂ソケット:鋼鉄・真ちゅう・NBR、ホース:特殊エアラストマー
パッケージ幅(mm)466630045360295
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト