17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レギュレーター 減圧弁 AT-47 1/4 AT-47 1/4

レギュレーター 減圧弁 AT-47 1/4

通常単価(税別)
5,5805,132
税込単価
6,1385,645
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

エアー工具に合わせて適切な空気圧力で使用できます。【特長】・ピストンタイプの減圧弁で、安定した圧力特製...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • JANコード
    4977292445054
  • 一次側圧力
    9.9kgf/cm2G以下
  • 管接続口
    PT1/4
  • 呼び口径
    8A
  • 設定圧力範囲
    0.5~8.5kgf/cm2G
  • 耐圧力
    15kgf/cm2G
  • 適用流体
    空気
  • セット内容付属品
    圧力計・ブラケット
  • パッケージ幅 (mm)
    50
  • パッケージ高さ (mm)
    145
  • パッケージ奥行 (mm)
    50
  • パッケージ重量 (g)
    360

型番:

AT-47 1/4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

レギュレーター 減圧弁の仕様

  • 呼び口径:8A
  • 管接続口:PT1/4
  • 一次側圧力:9.9kgf/cm2G以下
  • 設定圧力範囲:0.5~8.5kgf/cm2G
  • 耐圧力:15kgf/cm2G
  • 適用流体:空気
レギュレーター 減圧弁の外観

レギュレーター 減圧弁の外観

レギュレーター 減圧弁のパッケージ

レギュレーター 減圧弁のパッケージ

AT-47 1/4の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
JANコード
4977292445054
一次側圧力
9.9kgf/cm2G以下
管接続口
PT1/4
呼び口径
8A
設定圧力範囲
0.5~8.5kgf/cm2G
耐圧力
15kgf/cm2G
適用流体
空気
セット内容付属品
圧力計・ブラケット
パッケージ幅(mm)
50
パッケージ高さ(mm)
145
パッケージ奥行(mm)
50
パッケージ重量(g)
360
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
AT-47 1/4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,5805,132
( 5,645 )
3日目

詳細情報

基本情報

エアー工具に合わせて適切な空気圧力で使用できます。
【特長】
・ピストンタイプの減圧弁で、安定した圧力特製流量特性。
・二次側圧力の変動に対する、うなりを排除。
・小型サイズで取付けスペースを削減・軽量化。
【用途】
・減圧弁。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レギュレーター 減圧弁 AT-47 1/4の型番AT-47 1/4のページです。 型番AT-47 1/4に関する仕様情報を記載しております。
レギュレーター 減圧弁 AT-47 1/4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レギュレーター 減圧弁 AT-47 1/4
エアクリーンユニット 3機能
ドレンコック AT-49 PT1/4
簡易レギュレーター 流量調節 AT-77
スイングスイベル1軸 1/4
スイングスイベル2軸 1/4
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格5,58013,0541,4152,2472,4853,647
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品
JANコード497729244505449772924450614977292442299497729244563449772924572934977292457309
一次側圧力9.9kgf/cm2G以下-----
管接続口PT1/4PT1/4----
呼び口径8A8A----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング