ツール用品技術窓口

リングジョイント 銅管パイプ継手 RSシリーズ

通常単価(税別)
775
税込単価
853
通常出荷日:2日目

銅管パイプの継手です。【特長】・空気・水・油を流すことが可能です。【用途】・銅管とネジ配管との接続

詳細を確認
  • 使用圧力範囲
    3.45MPa以下
  • 使用温度範囲
    -50~+150度
  • 適用流体
    水・空気・油他材質に影響のない物
  • 材質1
    真鍮

ご注意

  • 燃焼ガス類、舶用にも使用可能ですが、公的機関の制約のある箇所には使用しないで下さい。接続管は銅管(質別は0.0L、1/2H)を使用して下さい。管をリングナットの穴へ止まる位置まで差し込み、ナットを締め付けた後スパナで1/2~1回転するまで徐々に締め付けてください。火気や引火性のガスのある所でご使用にならないでください。ネジの締め付けは、最大締め付けトルクを超えないでください。粉塵や砂塵などの異物が混入する場所で使用しないでください。ねじ部には必要に応じてシール材やパッキンをご使用ください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 人為的な衝撃や引っ張りを加えないで下さい。本製品を分解や改造をしないでください。安全の為、保護メガネを着用し、作業に適した服装をしてください。正しく安全にご使用ください。本製品は品質向上のため、予告なしに仕様等を変更する場合がございます。

型番:

RS-1108
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • [RS-1104]適用管外径:4mm、ねじサイズ:おねじR(PT)1/8
  • [RS-1106]適用管外径:6mm、ねじサイズ:おねじR(PT)1/8
  • [RS-1108]適用管外径:8mm、ねじサイズ:おねじR(PT)1/8
  • [RS-1206]適用管外径:6mm、ねじサイズ:おねじR(PT)1/4
  • [RS-1208]適用管外径:8mm、ねじサイズ:おねじR(PT)1/4
  • [RS-1210]適用管外径:10mm、ねじサイズ:おねじR(PT)1/4
  • [RS-1306]適用管外径:6mm、ねじサイズ:おねじR(PT)3/8
  • [RS-1308]適用管外径:8mm、ねじサイズ:おねじR(PT)3/8
  • [RS-1310]適用管外径:10mm、ねじサイズ:おねじR(PT)3/8
  • [RS-1408]適用管外径:8mm、ねじサイズ:おねじR(PT)1/2
  • [RS-1410]適用管外径:10mm、ねじサイズ:おねじR(PT)1/2
  • [RS-1412]適用管外径:12mm、ねじサイズ:おねじR(PT)1/2
  • 使用圧力:3.45MPa以下
  • 使用温度:-50~+150度
  • 使用流体:水・空気・油他材質に影響のない物
リングジョイント RS-1104の外観

リングジョイント RS-1104の外観

リングジョイント RS-1106の外観

リングジョイント RS-1106の外観

リングジョイント RS-1108の外観

リングジョイント RS-1108の外観

リングジョイント RS-1206の外観

リングジョイント RS-1206の外観

リングジョイント RS-1208の外観

リングジョイント RS-1208の外観

リングジョイント RS-1210の外観

リングジョイント RS-1210の外観

リングジョイント RS-1306の外観

リングジョイント RS-1306の外観

リングジョイント RS-1308の外観

リングジョイント RS-1308の外観

リングジョイント RS-1310の外観

リングジョイント RS-1310の外観

リングジョイント RS-1408の外観

リングジョイント RS-1408の外観

リングジョイント RS-1410の外観

リングジョイント RS-1410の外観

リングジョイント RS-1412の外観

リングジョイント RS-1412の外観

注意・禁止事項

  • ※ 燃焼ガス類、舶用にも使用可能ですが、公的機関の制約のある箇所には使用しないでください。
  • ※ 接続管は銅管(質別は0.0L、1/2H)を使用してください。管をリングナットの穴へ止まる位置まで差し込み、ナットを締め付けた後スパナで1/2~1回転するまで徐々に締め付けてください。
  • ※ 火気や引火性のガスのある所でご使用にならないでください。
  • ※ ネジの締め付けは、最大締め付けトルクを超えないでください。

RS-1108の仕様・寸法情報

種類
-
ネジサイズ
おねじR(PT)1/8
JANコード
4977292423526
使用圧力範囲
3.45MPa以下
使用温度範囲
-50~+150度
適用流体
水・空気・油他材質に影響のない物
材質1
真鍮
適用外径
8mm
パッケージ幅(mm)
45
パッケージ高さ(mm)
130
パッケージ奥行(mm)
20
パッケージ重量(g)
35

絞り込み条件

  • 種類

  • ネジサイズ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
RS-1108

種類

ネジサイズ

JANコード

適用外径

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行

(mm)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
-
おねじR(PT)1/8
4977292423526
8mm
45
130
20
35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
775
( 853 )
2日目

詳細情報

基本情報

銅管パイプの継手です。
【特長】
・空気・水・油を流すことが可能です。
【用途】
・銅管とネジ配管との接続

ご注意

  • 燃焼ガス類、舶用にも使用可能ですが、公的機関の制約のある箇所には使用しないで下さい。接続管は銅管(質別は0.0L、1/2H)を使用して下さい。管をリングナットの穴へ止まる位置まで差し込み、ナットを締め付けた後スパナで1/2~1回転するまで徐々に締め付けてください。火気や引火性のガスのある所でご使用にならないでください。ネジの締め付けは、最大締め付けトルクを超えないでください。粉塵や砂塵などの異物が混入する場所で使用しないでください。ねじ部には必要に応じてシール材やパッキンをご使用ください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 人為的な衝撃や引っ張りを加えないで下さい。本製品を分解や改造をしないでください。安全の為、保護メガネを着用し、作業に適した服装をしてください。正しく安全にご使用ください。本製品は品質向上のため、予告なしに仕様等を変更する場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リングジョイント 銅管パイプ継手 RSシリーズの型番RS-1108のページです。 型番RS-1108に関する仕様情報を記載しております。
リングジョイント 銅管パイプ継手 RSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リングジョイント 銅管パイプ継手 RSシリーズ
ホースニップル ステンレス製 HNシリーズ
ツインソケット S-PO-1
ツインソケット ロータリー
空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ
スピコン エルボタイプ 最高使用圧力1.0MPa
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格7751,774 -5,3927,2811,446 -1,514 -
通常出荷日2日目在庫品1日目〜4日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
使用圧力範囲3.45MPa以下3.45MPa以下----0.1~1MPa
使用温度範囲-50~+150度--20~+80度-20~+80度-5~+60度-
適用流体水・空気・油他材質に影響のない物空気、水、油空気空気空気空気
材質1真鍮SUS304ステンレス本体:アルミニウム・他、ソケット:鋼鉄・他、シール:NBR本体:アルミニウム・他、ソケット:鋼鉄・他、シール:NBRポリウレタン樹脂本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト