17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラインカプラ 200T型 APS-3 APS-3

ラインカプラ 200T型 APS-3

通常単価(税別)
3,933
税込単価
4,326
通常出荷日:4日目

1本の配管から2本のエアーを取り出すことが可能。【特長】・ワンタッチ着脱で操作性、作業性が抜群。 ・取...

詳細を確認
  • 種類
    カプラ
  • JANコード
    4977292442923
  • 取入口
    1/4インチハイカプラ
  • 常用圧力
    1.0MPa
  • 適用流体
    空気
  • 用途
    2分岐配管用
  • 材質1
    本体:アルミニウム・鋼鉄(プラグ・ソケット)、パッキン(ゴム):ニトリルゴム(NBR)
  • パッケージ幅 (mm)
    110
  • パッケージ高さ (mm)
    160
  • パッケージ奥行 (mm)
    30
  • パッケージ重量 (g)
    300

型番:

APS-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ラインカプラ 200T型の仕様

  • 取入口:1/4インチハイカプラ
  • 常用圧力:1.0MPa
  • 2分岐配管用
  • 適用流体:空気
ラインカプラ 200T型の外観

ラインカプラ 200T型の外観

ラインカプラ 200T型のパッケージ

ラインカプラ 200T型のパッケージ

APS-3の仕様・寸法情報

種類
カプラ
JANコード
4977292442923
取入口
1/4インチハイカプラ
常用圧力
1.0MPa
適用流体
空気
用途
2分岐配管用
材質1
本体:アルミニウム・鋼鉄(プラグ・ソケット)、パッキン(ゴム):ニトリルゴム(NBR)
パッケージ幅(mm)
110
パッケージ高さ(mm)
160
パッケージ奥行(mm)
30
パッケージ重量(g)
300
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
APS-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,933
( 4,326 )
4日目

詳細情報

基本情報

1本の配管から2本のエアーを取り出すことが可能。
【特長】
・ワンタッチ着脱で操作性、作業性が抜群。
・取り付けスペースをとらず、高作業環境を保持。
【用途】
・ラインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチハイカプラ(プラグ)、取出口1/4インチハイカプラ(ソケット))。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラインカプラ 200T型 APS-3の型番APS-3のページです。 型番APS-3に関する仕様情報を記載しております。
ラインカプラ 200T型 APS-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラインカプラ 200T型 APS-3
Rラインカプラ RT型
簡易レギュレーター 流量調節 AT-77
ドレンコック AT-49 PT1/4
ツインソケット TL-1NR
エアホースリール Sソフト SAR-030SS
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格3,9336,3002,2471,4154,85810,548
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目
種類カプラカプラその他関連用品その他関連用品-ホース・エアリール
JANコード497729244292349772924426574977292445634497729244229949772924426644977292458801
取入口1/4インチハイカプラ1/4インチハイカプラ--1/4インチカプラ-
常用圧力1.0MPa1.5MPa1.0MPa1.0Mpa1.0MPa1.0MPa
適用流体空気空気空気空気空気空気
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト