17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロカプラ MC-04SH・MC-04SHL 常用圧力1.0MPa MC-04SH
  • MC-04SH
  • MC-04SHL

マイクロカプラ MC-04SH・MC-04SHL 常用圧力1.0MPa

通常単価(税別)
1,165
税込単価
1,282
通常出荷日:4日目

超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。【特長】・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタ...

詳細を確認
  • 常用圧力
    1.0MPa
  • 相手側チューブサイズ
    内径4mm
  • 適用流体
    空気
  • パッケージ幅 (mm)
    130
  • パッケージ高さ (mm)
    45
  • パッケージ奥行 (mm)
    30
  • パッケージ重量 (g)
    100

型番:

MC-04SH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

マイクロカプラ MC-04SHの仕様

  • 相手側チューブサイズ:内径4mm
  • 常用圧力:1.0MPa
  • チューブ取付用(MC-04SH)
  • 適用流体:空気
マイクロカプラ MC-04SHの外観

マイクロカプラ MC-04SHの外観

マイクロカプラ MC-04SHのパッケージ

マイクロカプラ MC-04SHのパッケージ

MC-04SHの仕様・寸法情報

種類
カプラ
JANコード
4977292457965
常用圧力
1.0MPa
相手側チューブサイズ
内径4mm
適用流体
空気
用途
チューブ取付用
パッケージ幅(mm)
130
パッケージ高さ(mm)
45
パッケージ奥行(mm)
30
パッケージ重量(g)
100

絞り込み条件

  • 種類

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MC-04SH

種類

JANコード

用途

最小発注数量
カプラ
4977292457965
チューブ取付用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,165
( 1,282 )
4日目

詳細情報

基本情報

超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。
【特長】
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。
・自動開閉バルブ付きです。
・内径4mmチューブ用です。
【用途】
・小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロカプラ MC-04SH・MC-04SHL 常用圧力1.0MPaの型番MC-04SHのページです。 型番MC-04SHに関する仕様情報を記載しております。
マイクロカプラ MC-04SH・MC-04SHL 常用圧力1.0MPaのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロカプラ MC-04SH・MC-04SHL 常用圧力1.0MPa
マイクロカプラ MC-06SC
エアエルボ 1M×1F
ツインソケット TL-1NR
ドレンコック AT-49 PT1/4
エアホースリール Sソフト SAR-030SS
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,1652,2185524,8581,41510,548
通常出荷日4日目2日目2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目
常用圧力1.0MPa1.0MPa1.0Mpa1.0MPa1.0Mpa1.0MPa
相手側チューブサイズ内径4mm外径6mm----
適用流体空気空気空気空気空気空気
パッケージ幅(mm)130474510566300
パッケージ高さ(mm)45131130160130340

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト