17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボールバルブ AB-15・AB-16
  • AB-15
  • AB-16

ボールバルブ AB-15・AB-16

通常単価(税別)
2,9903,322
税込単価
3,2893,654
通常出荷日:2日目

配管中のねじとウレタンホースの接続部での開閉用バルブ。【特長】・ウレタンホースジョイント接続で、バンド...

詳細を確認
  • 最高使用圧力
    1.0MPa
  • 接続ねじ
    R1/4
  • 適用流体
    空気
  • 材質1
    本体:真ちゅう、他、Oリング:NBR
  • パッケージ幅 (mm)
    130
  • パッケージ高さ (mm)
    65
  • パッケージ奥行 (mm)
    23

ご注意

  • 中刷りの注意書きをよく読み、正しく安全にご使用ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ボールバルブ AB-15/AB-16の仕様

  • [AB-15]接続ねじサイズ:R1/4、接続ホースサイズ:内径6.5mmまたは7.0mm×外径10.0mm
  • [AB-16]接続ねじサイズ:R1/4、接続ホースサイズ:内径8.5mm×外径12.5mm
  • 最高使用圧力:1.0MPa
  • 適用流体:空気
ボールバルブ AB-15の外観

ボールバルブ AB-15の外観

ボールバルブ AB-15のパッケージ

ボールバルブ AB-15のパッケージ

ボールバルブ AB-16の外観

ボールバルブ AB-16の外観

ボールバルブ AB-16のパッケージ

ボールバルブ AB-16のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 中刷りの注意書きをよく読み、正しく安全にご使用ください。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 接続ホースサイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

接続ホースサイズ

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
4977292459020
内径6.5mmまたは7.0mm×外径10.0mm
98
1個
4977292459037
内径8.5mm×外径12.5mm
115
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,990
( 3,289 )
2日目
3,322
( 3,654 )
2日目

詳細情報

基本情報

配管中のねじとウレタンホースの接続部での開閉用バルブ。
【特長】
・ウレタンホースジョイント接続で、バンドなしで接続。
・確実に接続でき、抜けを防ぐ。
【用途】
・空気等の流体の開閉用バルブ。

ご注意

  • 中刷りの注意書きをよく読み、正しく安全にご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールバルブ AB-15・AB-16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールバルブ AB-15・AB-16
ドレンコック AT-49 PT1/4
エアエルボ 1M×1F
足踏式エアーバルブ AFB-1
エアフィルタ AF-1
オートエアーリール SAAR-6510
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,990-1,4155525,0024,64616,018
通常出荷日2日目在庫品1日目2日目3日目4日目3日目
最高使用圧力1.0MPa1.5MPa1.5MPa-1.0MPa1.5MPa
接続ねじR1/4おねじPT1/4おねじPT1/8・めねじPT1/8(取入)おねじPT1/4・(吐出)おねじPT1/4めねじRc1/4(PT1/4)-
適用流体空気空気空気空気空気圧縮空気
材質1本体:真ちゅう、他、Oリング:NBR真鍮真鍮、ニッケルメッキアルミ製-ボディー:樹脂、ホース:ウレタン樹脂
パッケージ幅(mm)13066455050235

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト