17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボールバルブ AB-5・AB-6 AB-5
  • AB-5
  • AB-6

ボールバルブ AB-5・AB-6

通常単価(税別)
2,737
税込単価
3,011
通常出荷日:4日目

コンパクトなPCハンドル。【特長】・取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が可能。・両側めねじタ...

詳細を確認
  • 適用流体
    空気
  • 材質1
    真鍮
  • パッケージ幅 (mm)
    66
  • パッケージ高さ (mm)
    130
  • パッケージ奥行 (mm)
    22

型番:

AB-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ボールバルブ AB-5の仕様

  • 接続ねじ:[AB-5]めねじPT1/4・めねじPF1/4
  • 適用流体:空気
ボールバルブ AB-5の外観

ボールバルブ AB-5の外観

ボールバルブ AB-5のパッケージ

ボールバルブ AB-5のパッケージ

AB-5の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
JANコード
4977292442244
接続ねじ
めねじPT1/4・めねじPF1/4
適用流体
空気
材質1
真鍮
パッケージ幅(mm)
66
パッケージ高さ(mm)
130
パッケージ奥行(mm)
22
パッケージ重量(g)
80
-
-

絞り込み条件

  • 種類

  • JANコード

  • 接続ねじ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AB-5

種類

JANコード

接続ねじ

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
その他関連用品
4977292442244
めねじPT1/4・めねじPF1/4
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,737
( 3,011 )
4日目

詳細情報

基本情報

コンパクトなPCハンドル。
【特長】
・取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が可能。
・両側めねじタイプ。
・腐食しにくいクロームメッキ仕上げ。
【用途】
・エアー配管継手。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールバルブ AB-5・AB-6の型番AB-5のページです。 型番AB-5に関する仕様情報を記載しております。
ボールバルブ AB-5・AB-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールバルブ AB-5・AB-6
ボールバルブ AB-3・AB-4
ボールバルブ AB-15・AB-16
足踏式エアーバルブ AFB-1
高圧エアホースリール 30m
ツインソケット ロータリー
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,7372,5452,990 -4,08427,9415,517
通常出荷日4日目在庫品1日目2日目3日目5日目3日目
適用流体空気空気空気空気空気空気
材質1真鍮真鍮本体:真ちゅう、他、Oリング:NBRアルミ製本体:鉄・真ちゅう・樹脂など、ホース:特殊エラストマー、継手:鉄・真ちゅう・NBR本体:アルミニウム・他、ソケット:鋼鉄・他、シール:NBR
パッケージ幅(mm)666613050280116
パッケージ高さ(mm)1301316511335071
パッケージ奥行(mm)2222235029023
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト