17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボールバルブ AB-3・AB-4 AB-4
  • AB-3
  • AB-4

ボールバルブ AB-3・AB-4

通常単価(税別)
2,5452,468
税込単価
2,8002,715
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

コンパクトなPCハンドル。【特長】・取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が可能。・両側おねじタ...

詳細を確認
  • 適用流体
    空気
  • 材質1
    真鍮
  • パッケージ幅 (mm)
    66
  • パッケージ高さ (mm)
    131
  • パッケージ奥行 (mm)
    22
  • パッケージ重量 (g)
    80

型番:

AB-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ボールバルブ AB-4の仕様

  • 接続ねじ:[AB-4]おねじPT3/8・おねじPF3/8
  • 適用流体:空気
ボールバルブ AB-4の外観

ボールバルブ AB-4の外観

ボールバルブ AB-4のパッケージ

ボールバルブ AB-4のパッケージ

AB-4の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
JANコード
4977292442237
接続ねじ
おねじPT3/8・おねじPF3/8
適用流体
空気
材質1
真鍮
パッケージ幅(mm)
66
パッケージ高さ(mm)
131
パッケージ奥行(mm)
22
パッケージ重量(g)
80
-
-

絞り込み条件

  • 種類

  • JANコード

  • 接続ねじ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
AB-4

種類

JANコード

接続ねじ

最小発注数量
その他関連用品
4977292442237
おねじPT3/8・おねじPF3/8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,5452,468
( 2,715 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コンパクトなPCハンドル。
【特長】
・取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が可能。
・両側おねじタイプ。
・腐食しにくいクロームメッキ仕上げ。
【用途】
・エアー配管継手。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールバルブ AB-3・AB-4の型番AB-4のページです。 型番AB-4に関する仕様情報を記載しております。
ボールバルブ AB-3・AB-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールバルブ AB-3・AB-4
ボールバルブ AB-5・AB-6
ボールバルブ AB-15・AB-16
足踏式エアーバルブ AFB-1
ラインカプラ 200T型 APS-3
ドレンコック AT-49 PT1/4
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,5452,7372,990 -5,0025,1911,415
通常出荷日在庫品1日目4日目2日目3日目4日目在庫品1日目
適用流体空気空気空気空気空気空気
材質1真鍮真鍮本体:真ちゅう、他、Oリング:NBRアルミ製本体:アルミニウム・鋼鉄(プラグ・ソケット)、パッキン(ゴム):ニトリルゴム(NBR)真鍮
パッケージ幅(mm)66661305011066
パッケージ高さ(mm)13113065113160130
パッケージ奥行(mm)222223503020
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト