17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホースバンドオールステン

通常単価(税別)
8053,439
税込単価
8863,783
通常出荷日:3日目~5日目

軽く、確実に締め付け可能なホースバンド。【特長】・ホース等の固定に最適。・サビにつよいオールステンレス...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • 推奨締付トルク
    3.6N・m
  • 締付サイズ
    ネジ(+)2・ナット六角6mm
  • 材質1
    バンド:ステンレスSUS301、ハウジング:ステンレスSUS301、スクリュー:ステンレスSUS302
  • パッケージ高さ (mm)
    80
  • パッケージ奥行 (mm)
    20
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 適用範囲(ホース外径):(B08-16AS)8~16mm、(B15-23AS)15~23mm
  • 推奨締付トルク:3.6N・m
  • 締付サイズ:ネジ(+)2・ナット六角6mm
ホースバンドオールステン B08-16AS2の外観

ホースバンドオールステン B08-16AS2の外観

ホースバンドオールステン B08-16AS10の外観

ホースバンドオールステン B08-16AS10の外観

ホースバンドオールステン B15-23AS2の外観

ホースバンドオールステン B15-23AS2の外観

ホースバンドオールステン B15-23AS10の外観

ホースバンドオールステン B15-23AS10の外観

ホースバンドオールステン B08-16AS2のパッケージ

ホースバンドオールステン B08-16AS2のパッケージ

ホースバンドオールステン B08-16AS10のパッケージ

ホースバンドオールステン B08-16AS10のパッケージ

ホースバンドオールステン B15-23AS2のパッケージ

ホースバンドオールステン B15-23AS2のパッケージ

ホースバンドオールステン B15-23AS10のパッケージ

ホースバンドオールステン B15-23AS10のパッケージ

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

適用外径

パッケージ幅

(mm)

パッケージ重量

(g)

入数

最小発注数量
4977292457453
8~16mm
30
20
2個入
1個
4977292457477
8~16mm
50
100
10個入
1個
4977292457460
15~23mm
30
20
2個入
1個
4977292457484
15~23mm
50
100
10個入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
805
( 886 )
5日目
3,439
( 3,783 )
5日目
805
( 886 )
5日目
3,439
( 3,783 )
3日目

詳細情報

基本情報

軽く、確実に締め付け可能なホースバンド。
【特長】
・ホース等の固定に最適。
・サビにつよいオールステンレス製。
・軽く、確実に締め付けが可能。
【用途】
・ホースの締め付け。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホースバンドオールステンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホースバンドオールステン
ホースバンドセミステン
スイングスイベル2軸 1/4
足踏式エアーバルブ AFB-1
オートエアーリール SAAR-6504
HLレギュレータ ロック付
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格805-472 -3,6475,0028,5058,878
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目3日目在庫品1日目5日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品ホース・エアリールその他関連用品
推奨締付トルク3.6N・m3.6N・m----
締付サイズネジ(+)2・ナット六角6mmネジ(+)2・ナット六角6mm----
材質1バンド:ステンレスSUS301、ハウジング:ステンレスSUS301、スクリュー:ステンレスSUS302バンド:ステンレスSUS301、ハウジング:ステンレスSUS301、スクリュー:SWRCH18K(メッキ)本体:真ちゅうアルミ製ボディー:樹脂、ホース:ウレタン樹脂鋼鉄
パッケージ高さ(mm)80-50113300155
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング