17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホースニップル ステンレス製 HNシリーズ

通常単価(税別)
1,7742,307
税込単価
1,9512,538
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

錆びにくいステンレス製のホースニップルです。【特長】・SUS304ステンレス製なのでサビに強く、劣化し...

詳細を確認
  • 温度
    -50~+150度
  • 使用圧力範囲
    3.45MPa以下
  • 適用流体
    空気、水、油
  • 材質1
    SUS304ステンレス
  • パッケージ幅 (mm)
    40
  • パッケージ高さ (mm)
    80
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ホースニップル ステンレス製の仕様

  • 使用流体:空気、水、油
  • 使用可能圧力:3.45MPa以下
  • 温度:-50~+150度
ホースニップル ステンレス製 HN-7207の外観

ホースニップル ステンレス製 HN-7207の外観

ホースニップル ステンレス製 HN-7209の外観

ホースニップル ステンレス製 HN-7209の外観

ホースニップル ステンレス製 HN-7310の外観

ホースニップル ステンレス製 HN-7310の外観

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

種類

JANコード

パッケージ奥行

(mm)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
-
4977292421881
12
13
1個
その他関連用品
4977292421904
14
20
1個
その他関連用品
4977292421911
14
23
1個
その他関連用品
4977292421935
17
33
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,774
( 1,951 )
2日目
2,307
( 2,538 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,935
( 2,129 )
5日目
1,964
( 2,160 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

錆びにくいステンレス製のホースニップルです。
【特長】
・SUS304ステンレス製なのでサビに強く、劣化しにくいです。
【用途】
・ ホースと配管の接続に使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホースニップル ステンレス製 HNシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホースニップル ステンレス製 HNシリーズ
リングジョイント 銅管パイプ継手 RSシリーズ
エアホース HPプレミアム
ボールバルブ AB-15・AB-16
足踏式エアーバルブ AFB-1
ハイカプラ AP-45C・AP-46C
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,774-7759,481 -2,990 -4,084860
通常出荷日在庫品1日目〜2日目5日目2日目3日目2日目
温度-50~+150度-----
使用圧力範囲3.45MPa以下3.45MPa以下----
適用流体空気、水、油水・空気・油他材質に影響のない物圧縮空気空気空気空気
材質1SUS304ステンレス真鍮ソケット:鋼鉄・真ちゅう・NBR、ホース:特殊エアラストマー本体:真ちゅう、他、Oリング:NBRアルミ製本体:鋼鉄、クロームメッキ
パッケージ幅(mm)40-2951305046

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト