17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フレンド2連結 分岐 常圧 LF-2P2F

フレンド2連結 分岐 常圧

通常単価(税別)
9,562
税込単価
10,518
通常出荷日:5日目

2台のコンプレッサーを連結して使用できる効率化継ぎ手。【特長】・接続していなくてもエアーは放出しない逆...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • タイプ
    プラグ逆止弁タイプ
  • JANコード
    4977292459440
  • 材質1
    鋼鉄
  • パッケージ幅 (mm)
    175
  • パッケージ高さ (mm)
    100
  • パッケージ奥行 (mm)
    56
  • パッケージ重量 (g)
    325

型番:

LF-2P2F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

フレンド2連結・分岐 常圧の仕様

  • プラグ逆止弁タイプ
フレンド2連結・分岐 常圧の外観

フレンド2連結・分岐 常圧の外観

フレンド2連結・分岐 常圧のパッケージ

フレンド2連結・分岐 常圧のパッケージ

LF-2P2Fの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
タイプ
プラグ逆止弁タイプ
JANコード
4977292459440
材質1
鋼鉄
パッケージ幅(mm)
175
パッケージ高さ(mm)
100
パッケージ奥行(mm)
56
パッケージ重量(g)
325

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LF-2P2F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,562
( 10,518 )
5日目

詳細情報

基本情報

2台のコンプレッサーを連結して使用できる効率化継ぎ手。
【特長】
・接続していなくてもエアーは放出しない逆止弁プラグ。
・ツインカプラとしても使用可能。
・最高圧力が同じコンプレッサーにつなげて使用でき、空気吐出量を大幅アップに貢献。
【用途】
・コンプレッサーの連結。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレンド2連結 分岐 常圧の型番LF-2P2Fのページです。 型番LF-2P2Fに関する仕様情報を記載しております。
フレンド2連結 分岐 常圧のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレンド2連結 分岐 常圧
ハイフレンド 2連結 分岐
ハイフレンド 3連結 分岐
スイングスイベル2軸 1/4
ドレンコック AT-49 PT1/4
高圧エアホースリール 30m
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格9,56212,53915,0243,6471,41527,941
通常出荷日5日目5日目5日目3日目在庫品1日目5日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品ホース・エアリール
タイププラグ逆止弁タイプ-----
JANコード497729245944049772924590444977292459051497729245730949772924422994977292458399
材質1鋼鉄本体:アルミダイキャスト、ソケット:鋼鉄、他、プラグ:鋼鉄本体:アルミダイキャスト、ソケット:鋼鉄、他、プラグ:鋼鉄本体:真ちゅう真鍮本体:鉄・真ちゅう・樹脂など、ホース:特殊エラストマー、継手:鉄・真ちゅう・NBR
パッケージ幅(mm)17517517513066280
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト