ツール用品技術窓口

ハイフレンド 3連結 分岐 HF-3P3S

ハイフレンド 3連結 分岐

通常単価(税別)
15,024
税込単価
16,526
通常出荷日:5日目

木造在来工法やツーバイフォー工法で建築用高圧釘打機の空気流量不足を解消。【特長】・3台の高圧エアコンプ...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • ソケット
    建築用高圧ワンタッチソケット
  • JANコード
    4977292459051
  • プラグ
    建築用高圧プラグ
  • 最高使用圧力
    2.5MPa
  • 材質1
    本体:アルミダイキャスト、ソケット:鋼鉄、他、プラグ:鋼鉄
  • セット内容付属品
    収納ケース付き(使用時はカバーとして使えます)
  • 仕様
    1次側プラグ(入力)3か所・2次側ソケット(出力)3か所
  • パッケージ幅 (mm)
    175
  • パッケージ高さ (mm)
    155
  • パッケージ奥行 (mm)
    54
  • パッケージ重量 (g)
    680

ご注意

  • 本製品は建築用高圧コンプレッサーの稼動率を上げるための継ぎ手ですが、すべての作業での効果を補償するものではございません。ご使用になるホースは、市販の建築用高圧ホースをご使用ください(推奨1次側連結ホースはマックス社製KH5/1m)。コンプレッサーの空気吐出し圧力のメーターが同じでも実際の圧力には誤差があり、本製品にはプラグ側に逆流防止弁が組み込まれています。コンプレッサーからの空気の供給には量やタイミングの差があります。

型番:

HF-3P3S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ハイフレンド 3連結・分岐の仕様

  • 最高使用圧力:2.5MPa
  • ソケット:建築用高圧ワンタッチソケット
  • プラグ:建築用高圧プラグ
  • 1次側プラグ(入力)3か所・2次側ソケット(出力)3か所
  • 収納ケース付き(使用時はカバーとして使用可能)
ハイフレンド 3連結・分岐の外観

ハイフレンド 3連結・分岐の外観

ハイフレンド 3連結・分岐のパッケージ

ハイフレンド 3連結・分岐のパッケージ

ハイフレンド 3連結・分岐の収納ケース

ハイフレンド 3連結・分岐の収納ケース

注意・禁止事項

  • ※ 本製品は建築用高圧コンプレッサーの稼動率を上げるための継ぎ手ですが、すべての作業での効果を補償するものではございません。
  • ※ ご使用になるホースは、市販の建築用高圧ホースをご使用ください(推奨1次側連結ホースはマックス社製KH5/1m)。
  • ※ コンプレッサーの空気吐出し圧力のメーターが同じでも実際の圧力には誤差があり、本製品にはプラグ側に逆流防止弁が組み込まれています。

HF-3P3Sの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
ソケット
建築用高圧ワンタッチソケット
JANコード
4977292459051
プラグ
建築用高圧プラグ
最高使用圧力
2.5MPa
材質1
本体:アルミダイキャスト、ソケット:鋼鉄、他、プラグ:鋼鉄
セット内容付属品
収納ケース付き(使用時はカバーとして使えます)
仕様
1次側プラグ(入力)3か所・2次側ソケット(出力)3か所
パッケージ幅(mm)
175
パッケージ高さ(mm)
155
パッケージ奥行(mm)
54
パッケージ重量(g)
680

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HF-3P3S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,024
( 16,526 )
5日目

詳細情報

基本情報

木造在来工法やツーバイフォー工法で建築用高圧釘打機の空気流量不足を解消。
【特長】
・3台の高圧エアコンプレッサーからのホースを連結・分岐し作業効率をアップ。
・市販の建築用高圧機器のソケットとプラグが接続。
・プラグ側には逆止弁が内蔵してあり、接続しなくてもエアーは漏れを防止。
・2台または3台の建築用高圧エアコンプレッサーのエアーを取出し後に連結分岐し、
1台から3台の釘打機に効率よく供給。
・1台のコンプレッサーに対し1台の釘打機の使用に比べ、
エアーコンプレッサー2台または3台を使用する方が空気供給量の効率が向上。
【用途】
・建築用高圧コンプレッサー連結効率化継ぎ手。

ご注意

  • 本製品は建築用高圧コンプレッサーの稼動率を上げるための継ぎ手ですが、すべての作業での効果を補償するものではございません。ご使用になるホースは、市販の建築用高圧ホースをご使用ください(推奨1次側連結ホースはマックス社製KH5/1m)。コンプレッサーの空気吐出し圧力のメーターが同じでも実際の圧力には誤差があり、本製品にはプラグ側に逆流防止弁が組み込まれています。コンプレッサーからの空気の供給には量やタイミングの差があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイフレンド 3連結 分岐の型番HF-3P3Sのページです。 型番HF-3P3Sに関する仕様情報を記載しております。
ハイフレンド 3連結 分岐のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイフレンド 3連結 分岐
ハイフレンド 2連結 分岐
HLレギュレータ ダイヤル
HLレギュレータ
LLレギュレータ 常圧
HLレギュレータ ショート
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格15,02412,53911,35610,3578,59012,328
通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目5日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品
ソケット建築用高圧ワンタッチソケット建築用高圧ワンタッチソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバーワンタッチ・ロック・ゴムカバーワンタッチ・ロック・ゴムカバーワンタッチ・ロック・ゴムカバー
JANコード497729245905149772924590444977292457217497729244009749772924571704977292457194
プラグ建築用高圧プラグ建築用高圧プラグ----
最高使用圧力2.5MPa2.5MPa(一次側入力)2.5MPa(一次側入力)2.5MPa(一次側入力)1.0MPa(一次側入力)2.5MPa

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト