17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイカプラ AP-45C・AP-46C AP-45C
  • AP-45C
  • AP-46C

ハイカプラ AP-45C・AP-46C

通常単価(税別)
860
税込単価
946
通常出荷日:2日目

チューブとカプラの接続がワンタッチで行えます。【特長】・設備配管から工具接続まで使用可能です。・スリー...

詳細を確認
  • 常用圧力
    1.5MPa
  • 適用流体
    空気
  • 材質1
    本体:鋼鉄、クロームメッキ
  • パッケージ幅 (mm)
    46
  • パッケージ高さ (mm)
    131
  • パッケージ重量 (g)
    40

型番:

AP-45C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ハイカプラ AP-45C/AP-46Cの仕様

  • 常用圧力:1.5MPa
  • 適用流体:空気
  • クロームメッキ
  • 相手側チューブサイズ:(AP-45C)6mm(外径)用、(AP-46C)8mm(外径)用
ハイカプラ AP-45Cの外観

ハイカプラ AP-45Cの外観

ハイカプラ AP-45Cのパッケージ

ハイカプラ AP-45Cのパッケージ

ハイカプラ AP-46Cの外観

ハイカプラ AP-46Cの外観

ハイカプラ AP-46Cのパッケージ

ハイカプラ AP-46Cのパッケージ

AP-45Cの仕様・寸法情報

JANコード
4977292442039
常用圧力
1.5MPa
相手側チューブサイズ
6mm(外径)用
適用流体
空気
材質1
本体:鋼鉄、クロームメッキ
パッケージ幅(mm)
46
パッケージ高さ(mm)
131
パッケージ奥行(mm)
17
パッケージ重量(g)
40
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • 相手側チューブサイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP-45C

JANコード

相手側チューブサイズ

パッケージ奥行

(mm)

最小発注数量
4977292442039
6mm(外径)用
17
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
860
( 946 )
2日目

詳細情報

基本情報

チューブとカプラの接続がワンタッチで行えます。
【特長】
・設備配管から工具接続まで使用可能です。
・スリーブ操作で簡単に脱着できます。
・自動開閉バルブ内蔵です。
・鋼鉄製で重要部には焼き入れ鋼使用で丈夫です。
【用途】
・エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイカプラ AP-45C・AP-46Cの型番AP-45Cのページです。 型番AP-45Cに関する仕様情報を記載しております。
ハイカプラ AP-45C・AP-46Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイカプラ AP-45C・AP-46C
エアホースリール Sソフト SAR-030SS
ドレンコック AT-49 PT1/4
エアエルボ 1M×1F
マイクロカプラ MC-06SC
ツインソケット TL-1NR
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格86010,5481,4155522,2184,858
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目2日目2日目2日目
常用圧力1.5MPa1.0MPa1.0Mpa1.0Mpa1.0MPa1.0MPa
適用流体空気空気空気空気空気空気
材質1本体:鋼鉄、クロームメッキホース:PVC本体:鉄、真ちゅう、樹脂、継ぎ手:鉄、真ちゅう、NBR真鍮真鍮、ニッケルメッキ樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム・金属、本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)本体:ポリアクセタール(POM)
パッケージ幅(mm)46300664547105
パッケージ高さ(mm)131340130130131160

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト