17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイカプラ AS-34C・AS-35C AS-35C
  • AS-34C
  • AS-35C

ハイカプラ AS-34C・AS-35C

通常単価(税別)
2,494
税込単価
2,743
通常出荷日:4日目

チューブとカプラの接続がワンタッチで可能。【特長】・設備配管から工具接続まで使用可能。・スリーブ操作で...

詳細を確認
  • 常用圧力
    1.5MPa
  • 適用流体
    空気
  • 材質1
    本体:鋼鉄、クロームメッキ
  • パッケージ幅 (mm)
    57
  • パッケージ奥行 (mm)
    30
  • パッケージ重量 (g)
    120

型番:

AS-35C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ハイカプラ AS-35Cの仕様

  • 常用圧力:1.5MPa
  • 適用流体:空気
  • クロームメッキ
  • 相手側チューブサイズ:(AS-35C)8mm(外径)用
ハイカプラ AS-35Cの外観

ハイカプラ AS-35Cの外観

ハイカプラ AS-35Cのパッケージ

ハイカプラ AS-35Cのパッケージ

AS-35Cの仕様・寸法情報

種類
カプラ
JANコード
4977292442060
常用圧力
1.5MPa
相手側チューブサイズ
8mm(外径)用
適用流体
空気
材質1
本体:鋼鉄、クロームメッキ
パッケージ幅(mm)
57
パッケージ高さ(mm)
132
パッケージ奥行(mm)
30
パッケージ重量(g)
120

絞り込み条件

  • 種類

  • JANコード

  • 相手側チューブサイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AS-35C

種類

JANコード

相手側チューブサイズ

パッケージ高さ

(mm)

最小発注数量
カプラ
4977292442060
8mm(外径)用
132
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,494
( 2,743 )
4日目

詳細情報

基本情報

チューブとカプラの接続がワンタッチで可能。
【特長】
・設備配管から工具接続まで使用可能。
・スリーブ操作で簡単に脱着。
・自動開閉バルブ内蔵。
・鋼鉄製で重要部には焼き入れ鋼使用で丈夫。
【用途】
・エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイカプラ AS-34C・AS-35Cの型番AS-35Cのページです。 型番AS-35Cに関する仕様情報を記載しております。
ハイカプラ AS-34C・AS-35Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイカプラ AS-34C・AS-35C
ツインソケット TL-1NR
ドレンコック AT-49 PT1/4
エアホースリール Sソフト SAR-030SS
ロータリプラグRL
エアエルボ 1M×1F
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,4944,8581,41510,5482,051552
通常出荷日4日目2日目在庫品1日目在庫品1日目4日目2日目
常用圧力1.5MPa1.0MPa1.0Mpa1.0MPa1.0MPa1.0Mpa
適用流体空気空気空気空気空気空気
材質1本体:鋼鉄、クロームメッキ本体:ポリアクセタール(POM)真鍮ホース:PVC本体:鉄、真ちゅう、樹脂、継ぎ手:鉄、真ちゅう、NBR本体:鋼鉄、クロームメッキ真鍮、ニッケルメッキ
パッケージ幅(mm)57105663004645
パッケージ奥行(mm)3030202701817
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト