17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ツインソケット S-PO-1 S-PO-1

ツインソケット S-PO-1

通常単価(税別)
5,3923,650
税込単価
5,9314,015
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

常圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減するツインソケット。【特長】・...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • サイズ (mm)
    86X65X23
  • 重量 (g)
    212
  • JANコード
    4977292424950
  • 最高使用圧力
    1.5Mpa
  • 使用温度範囲
    -20~+80度
  • アルマイトブルー
  • 適用流体
    空気
  • 材質1
    本体:アルミニウム・他、ソケット:鋼鉄・他、シール:NBR
  • パッケージ幅 (mm)
    120
  • パッケージ高さ (mm)
    65
  • パッケージ奥行 (mm)
    23
  • パッケージ重量 (g)
    214

型番:

S-PO-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様

  • 重量:212g
  • サイズ:幅86×高さ65×奥行き23mm
  • 適用流体:空気
  • 最高使用圧力:1.5MPa
  • 使用温度:-20~+80度
  • 色:アルマイトブルー

材質

  • 本体:アルミニウム・他
  • ソケット:鋼鉄・他
  • シール:NBR
ツインソケット 商品イメージ

ツインソケット 商品イメージ

ツインソケット パッケージ

ツインソケット パッケージ

S-PO-1の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
サイズ(mm)
86X65X23
重量(g)
212
JANコード
4977292424950
最高使用圧力
1.5Mpa
使用温度範囲
-20~+80度
アルマイトブルー
適用流体
空気
材質1
本体:アルミニウム・他、ソケット:鋼鉄・他、シール:NBR
パッケージ幅(mm)
120
パッケージ高さ(mm)
65
パッケージ奥行(mm)
23
パッケージ重量(g)
214
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-PO-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,3923,650
( 4,015 )
4日目

詳細情報

基本情報

常圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減するツインソケット。
【特長】
・汎用常圧ワンタッチソケット。
・プラグで簡単に分岐。
・分岐方向は一方向固定タイプ。
・常圧用が識別しやすいアルマイトブルー。
【用途】
・常圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツインソケット S-PO-1の型番S-PO-1のページです。 型番S-PO-1に関する仕様情報を記載しております。
ツインソケット S-PO-1のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
エアー配管の分岐
5
満足度:5.0
今までは差し替えて使用していたエアー工具をこのソケットを使い配管を一つ増やすことで差し替えなしで作業できるようになりまし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツインソケット S-PO-1
ツインソケット ロータリー
高圧エアホースリール 30m
エアホースリール Sソフト SAR-030SS
LLレギュレータ 常圧
オートエアーリール SAAR-6510
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格5,3927,28127,94110,5489,98316,018
通常出荷日4日目3日目5日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
種類その他関連用品その他関連用品ホース・エアリールホース・エアリールその他関連用品ホース・エアリール
サイズ(mm)86X65X2382X71X23内径5.0×外径9.0---
重量(g)212180680059001303500
JANコード497729242495049772924249674977292458399497729245880149772924571704977292458344
最高使用圧力1.5Mpa1.5Mpa3.0MPa1.5MPa(一次側入力)1.0MPa1.5MPa
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト