17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スイングスイベル1軸 1/4 R622-C

スイングスイベル1軸 1/4

通常単価(税別)
2,4852,410
税込単価
2,7342,651
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイント。【特長】・エアー配管やエアー工具に...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • JANコード
    4977292457293
  • 接続ねじ
    R1/4・Rc1/4
  • 全長 (mm)
    35
  • 締付六角棒サイズ
    6mm
  • 材質1
    本体:真ちゅう
  • パッケージ幅 (mm)
    130
  • パッケージ高さ (mm)
    50
  • パッケージ奥行 (mm)
    20
  • パッケージ重量 (g)
    52

型番:

R622-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

スイングスイベル1軸 1/4の仕様

  • 接続ねじサイズ:R1/4・Rc1/4
  • 全長:35mm
  • 締付六角棒サイズ:6mm
スイングスイベル1軸 1/4の外観

スイングスイベル1軸 1/4の外観

スイングスイベル1軸 1/4のパッケージ

スイングスイベル1軸 1/4のパッケージ

R622-Cの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
JANコード
4977292457293
接続ねじ
R1/4・Rc1/4
全長(mm)
35
締付六角棒サイズ
6mm
材質1
本体:真ちゅう
パッケージ幅(mm)
130
パッケージ高さ(mm)
50
パッケージ奥行(mm)
20
パッケージ重量(g)
52

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
R622-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,4852,410
( 2,651 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイント。
【特長】
・エアー配管やエアー工具に取り付けて回転が可能。1軸で360度回転。
・取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが可能。
【用途】
・エアー配管継手(スイングスイベル)。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スイングスイベル1軸 1/4の型番R622-Cのページです。 型番R622-Cに関する仕様情報を記載しております。
スイングスイベル1軸 1/4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイングスイベル1軸 1/4
スイングスイベル2軸 1/4
ドレンコック AT-49 PT1/4
エアクリーンユニット ACU-1
エアフィルタ AF-1
足踏式エアーバルブ AFB-1
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,4853,6471,4159,4574,6465,002
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目4日目3日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品
JANコード497729245729349772924573094977292442299497729244510849772924429614977292442190
接続ねじR1/4・Rc1/4R1/4・Rc1/4おねじPT1/4めねじRc1/4めねじRc1/4(PT1/4)(取入)おねじPT1/4・(吐出)おねじPT1/4
全長(mm)3535----
締付六角棒サイズ6mm6mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング