17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ジョプラ JSシリーズ
  • AP-10 1/4
  • AP-11 3/8

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ジョプラ JSシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AP-10 1/4

2018年05月に販売終了となりました。

プラスチック製なので軽量で扱いやすく、作業時にほかの物に接触した場合でも相手物に傷をつけにくいです。
【特長】
・樹脂製なので薬品や水に強く、軽量で操作性に優れ、周囲の機器を傷つける事もありません。
・防暴性に富んでいます。
【用途】
・一般エアー配管用ワンタッチジョイント。

ご注意

  • ガス類等に転用はしないでください。強酸、強アルカリ類には使用しないでください。

指定中の仕様・寸法情報

重量(g)
5
JANコード
4977292442398
使用温度範囲
0~50度(32~122度F)
使用環境温度
-20~80度(-4~176度F)
取付メネジサイズ
Rc(PT)1/4
常用圧力
1.0MPa
適用流体
空気
材質1
ナイロン(PA)
パッケージ幅(mm)
47
パッケージ高さ(mm)
132
パッケージ奥行(mm)
15
パッケージ重量(g)
12

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト