17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オールステンホースバンド SGT-W4/9

通常単価(税別)
9531,148
税込単価
1,0481,263
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ホースの接続の締め付けに最適なオールステンホースバンド【特長】・ホースの接続の締め付けに使用します。

詳細を確認
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

オールステンホースバンドの詳細

オールステンホースバンド 商品イメージ

オールステンホースバンド 商品イメージ

オールステンホースバンド パッケージ

オールステンホースバンド パッケージ

製品仕様

  • 使用サイズ:8×16mm

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 使用サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

使用サイズ

(mm)

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行

(mm)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
4977292428552
8×16
30
30
13
20
1個
4977292428569
12×20
50
20
30
10
1個
4977292428576
16×25
35
35
13
20
1個
4977292428583
20×32
40
40
13
20
1個
4977292428590
25×40
45
50
13
20
1個
4977292428606
32×50
55
65
13
60
1個
4977292428613
40×60
65
75
13
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
953
( 1,048 )
在庫品1日目当日出荷可能
990
( 1,089 )
3日目
987
( 1,086 )
5日目
987
( 1,086 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,148
( 1,263 )
3日目
1,148
( 1,263 )
3日目
1,132
( 1,245 )
1日目

詳細情報

基本情報

ホースの接続の締め付けに最適なオールステンホースバンド
【特長】
・ホースの接続の締め付けに使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オールステンホースバンド SGT-W4/9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンホースバンド SGT-W4/9
ホースバンド SGT-W2
SI スィーベルレギュレーター1/4×1/4
空研 3/8インチSQラチェットレンチ(9.5mm角)
W管継手 エルボ KQ2Lシリーズ
スイングスイベル2軸 1/4
メーカーSK-11SK-11信濃機販空研SK-11SK-11
通常価格953-401 -3,43723,276857 -3,647
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目4日目3日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品カプラその他関連用品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング