17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアホース HPプレミアム
  • SAHPH-H510
  • SAHPH-H520

エアホース HPプレミアム

通常単価(税別)
9,83813,301特別価格
税込単価
10,82214,631特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

バランスのいいスベリと柔らかさ エアホース HPプレミアム。【特長】・作業の邪魔になりにくく安全作業が...

詳細を確認
  • 種類
    ホース・エアリール
  • サイズ (mm)
    内径5.0×外径9.0
  • ソケット仕様
    ロータリー付き・ゴムラバー付き
  • 最高使用圧力
    3.0MPa
  • 最小曲げ半径 (mm)
    18
  • 使用温度範囲
    -5度~+50度
  • 適用流体
    圧縮空気
  • 材質1
    ソケット:鋼鉄・真ちゅう・NBR、ホース:特殊エアラストマー
  • パッケージ幅 (mm)
    295
  • パッケージ高さ (mm)
    295

ご注意

  • 建築用高圧機器専用ですので、それ以外の用途でご使用にならないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアホース HPプレミアムの詳細

SAHPH-H510 商品イメージ

SAHPH-H510 商品イメージ

SAHPH-H510 パッケージ

SAHPH-H510 パッケージ

SAHPH-H520 商品イメージ

SAHPH-H520 商品イメージ

SAHPH-H520 パッケージ

SAHPH-H520 パッケージ

エアホース HPプレミアムの仕様

SAHPH-H510

  • ブランド名:SK11
  • 商品名:エアホース HPプレミアム
  • 規格:SAHPH-H510
  • サイズ:内径5.0×外径9.0mm
  • ホース長:10m
  • 最高使用圧力:3.0MPa
  • 使用流体:圧縮空気
  • ソケット仕様:ロータリー付き/ゴムラバー付き
  • 最小曲げ半径:18mm
  • 仕様温度範囲:-5~+50度

SAHPH-H520

  • ブランド名:SK11
  • 商品名:エアホース HPプレミアム
  • 規格:SAHPH-H520
  • サイズ:内径5.0×外径9.0mm
  • ホース長:20m
  • 最高使用圧力:3.0MPa
  • 使用流体:圧縮空気
  • ソケット仕様:ロータリー付き/ゴムラバー付き
  • 最小曲げ半径:18mm
  • 仕様温度範囲:-5~+50度

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • ホース長(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

ホース長

(m)

パッケージ奥行

(mm)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
4977292456890
10
50
850
1個
4977292456906
20
78
1300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,8389,481
( 10,429 )
5日目
13,301
( 14,631 )
5日目

詳細情報

基本情報

バランスのいいスベリと柔らかさ エアホース HPプレミアム。
【特長】
・作業の邪魔になりにくく安全作業ができる跳ねにくさのエアホース。
・よじれにくい安定した成形。
・ワンタッチソケットとプラグがセット済。
・小型軽量のワンタッチソケットを採用。
・建築用高圧DSLITE。
【用途】
・建築用高圧エアホース。

ご注意

  • 建築用高圧機器専用ですので、それ以外の用途でご使用にならないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアホース HPプレミアムのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
建築用コンプレッサーに
5
満足度:5.0
建築現場で高圧エアー供給がいる場所で使っています。 スムースというか、なめらかですがコシがあって使いやすいし折れにくい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアホース HPプレミアム
エアホース セーフティソフト
エアホース ソフトプレミアム
エアホース ハードプレミアム SAHP-H610・SAHP-H620
エアホース セーフティソフト 大流量タイプ
ツインソケット S-PO-1
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格9,838-4,096 -4,002 -4,797 -3,990 -5,392
通常出荷日5日目5日目3日目3日目〜3日目〜4日目
種類ホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールその他関連用品
サイズ(mm)内径5.0×外径9.0内径6.5×外径10.7内径6.5×外径10.0内径6.5×外径10.0内径8.0×外径12.586X65X23
ソケット仕様ロータリー付き・ゴムラバー付き-----
最高使用圧力3.0MPa1.5MPa1.0Mpa1.5Mpa1.5MPa1.5Mpa
最小曲げ半径(mm)1840----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト