ツール用品技術窓口

エアフィルタ AF-1 AF-1

エアフィルタ AF-1

通常単価(税別)
4,6464,083
税込単価
5,1114,491
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

コンプレッサーとエアツールの間に設置するエアフィルタ 44μ固定用。【特長】・エアツールの故障の原因で...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • JANコード
    4977292442961
  • ろ過度
    40μm
  • 最高使用圧力
    1.0MPa
  • 最高使用温度
    60度
  • 接続ねじ
    めねじRc1/4(PT1/4)
  • 適用流体
    空気
  • 流量
    0.39m3/min
  • パッケージ幅 (mm)
    50
  • パッケージ高さ (mm)
    130
  • パッケージ奥行 (mm)
    50
  • パッケージ重量 (g)
    180

ご注意

  • 流量は一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時の流量を表しています。ご使用の前に貼付してあります取扱い説明書を必ずお読みになってください。

型番:

AF-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアフィルタ AF-1の詳細

エアフィルタ 44μ固定用 商品イメージ

エアフィルタ 44μ固定用 商品イメージ

エアフィルタ 44μ固定用 パッケージ

エアフィルタ 44μ固定用 パッケージ

エアフィルタ AF-1の仕様

  • ブランド名:SK11
  • 商品名:エアフィルタ 44μ固定用
  • 規格:AF-1
  • 商品サイズ:幅40×高さ80×奥行き35mm/重量180g
  • 接続ねじ:めねじRc1/4(PT1/4)
  • ろ過度:40μm
  • 最高使用圧力:1.0MPa
  • 最高使用温度:60度
  • 適用流体:空気
  • 流量:0.39m3/min
  • ※ 流量は一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時の流量を表しています。
    ご使用の前に貼付してあります取扱い説明書を必ずお読みになってください。

AF-1の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
JANコード
4977292442961
ろ過度
40μm
最高使用圧力
1.0MPa
最高使用温度
60度
接続ねじ
めねじRc1/4(PT1/4)
適用流体
空気
流量
0.39m3/min
パッケージ幅(mm)
50
パッケージ高さ(mm)
130
パッケージ奥行(mm)
50
パッケージ重量(g)
180

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AF-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,6464,083
( 4,491 )
4日目

詳細情報

基本情報

コンプレッサーとエアツールの間に設置するエアフィルタ 44μ固定用。
【特長】
・エアツールの故障の原因である水分/ゴミを除去し、クリーンなエアーを供給。
【用途】
・エアー配管中の水分/ほこり除去。
・1~2馬力クラスの小型のコンプレッサーでの使用に最適。

ご注意

  • 流量は一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時の流量を表しています。ご使用の前に貼付してあります取扱い説明書を必ずお読みになってください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアフィルタ AF-1の型番AF-1のページです。 型番AF-1に関する仕様情報を記載しております。
エアフィルタ AF-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアフィルタ AF-1
エアクリーンユニット ACU-1
エアクリーンユニット 3機能
簡易エアフィルタ 2MF AF-2
ツインソケット S-PO-1
ドレンコック AT-49 PT1/4
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格4,6469,45713,0542,5965,3921,415
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目3日目4日目在庫品1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品
JANコード497729244296149772924451084977292445061497729244297849772924249504977292442299
ろ過度40μm5μm5μm---
最高使用圧力1.0MPa1.0MPa0.97MPa0.7MPa1.5Mpa1.5MPa
最高使用温度60度60度----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト