17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

STホースJ

通常単価(税別)
4,284
税込単価
4,712
通常出荷日:5日目

【特長】ホースを接続する際に便利なジョイントです。【用途】ホースの接続

  • 材質1
    ステンレス(SUS304)

型番:

VHJ-0311
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VHJ-0311の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
タケノコ外径(mm)
11
ネジサイズ
R3/8
JANコード
4977292428262
材質1
ステンレス(SUS304)
パッケージ幅(mm)
60
パッケージ高さ(mm)
100
パッケージ奥行(mm)
20
パッケージ重量(g)
60
-
-

絞り込み条件

  • 種類

  • タケノコ外径(mm)

  • ネジサイズ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
VHJ-0311

種類

タケノコ外径

(mm)

ネジサイズ

JANコード

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行

(mm)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
その他関連用品
11
R3/8
4977292428262
60
100
20
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,284
( 4,712 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ホースを接続する際に便利なジョイントです。
【用途】
ホースの接続

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

STホースJの型番VHJ-0311のページです。 型番VHJ-0311に関する仕様情報を記載しております。
STホースJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STホースJ
STホースN
エアホース ソフトプレミアム
エアホース セーフティソフト
エアホース HPプレミアム
強力ホースバンド(ステンレス製)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格4,2843,3003,566 -3,417 -9,481 -1,106 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜3日目5日目5日目在庫品1日目〜
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ホース:特殊エラストマー樹脂、ソケット:鉄・真ちゅう・NBR、プラグ:鉄ホース:PVC、ブレード:ナイロン、接続部:鋼鉄・NBR・他ソケット:鋼鉄・真ちゅう・NBR、ホース:特殊エアラストマーバンド:ステンレスSUS301、ハウジング:ステンレスSUS301、ネジ:炭素鋼(亜鉛めっき)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング