17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Rラインカプラ RT型 APS-1

Rラインカプラ RT型

通常単価(税別)
7,9326,299
税込単価
8,7256,929
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

1つの空気源から複数の空気配管へ分岐が可能。【特長】・1本のエア配管から同時に2本のエアー取り出しが可...

詳細を確認
  • 種類
    カプラ
  • JANコード
    4977292442657
  • 取入口
    1/4インチハイカプラ
  • 常用圧力
    1.5MPa
  • 適用流体
    空気
  • 用途
    2分岐配管用
  • 仕様
    防塵キャップ付
  • パッケージ幅 (mm)
    105
  • パッケージ高さ (mm)
    160
  • パッケージ奥行 (mm)
    30
  • パッケージ重量 (g)
    460

型番:

APS-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Rラインカプラ RT型の仕様

  • 取入口:1/4インチハイカプラ
  • 常用圧力:1.5MPa
  • 2分岐配管用
  • 適用流体:空気
  • 防塵キャップ付
Rラインカプラ RT型の外観

Rラインカプラ RT型の外観

Rラインカプラ RT型のパッケージ

Rラインカプラ RT型のパッケージ

APS-1の仕様・寸法情報

種類
カプラ
JANコード
4977292442657
取入口
1/4インチハイカプラ
常用圧力
1.5MPa
適用流体
空気
用途
2分岐配管用
仕様
防塵キャップ付
パッケージ幅(mm)
105
パッケージ高さ(mm)
160
パッケージ奥行(mm)
30
パッケージ重量(g)
460
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
APS-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,9326,299
( 6,929 )
4日目

詳細情報

基本情報

1つの空気源から複数の空気配管へ分岐が可能。
【特長】
・1本のエア配管から同時に2本のエアー取り出しが可能。
・ホースのネジレもスイベル機構で完全追放。
【用途】
・ツインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチハイカプラ・取出口ソケット2ヶ所)。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Rラインカプラ RT型の型番APS-1のページです。 型番APS-1に関する仕様情報を記載しております。
Rラインカプラ RT型のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
設備に繋げるエアー配管からエアーガンへの分岐
4
満足度:4.0
エアーの分岐は3又のホース金具を使えば安価にできるが見た目が悪い。 設備正面の良く見える箇所だったので、この製品を使って...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Rラインカプラ RT型
ラインカプラ 200T型 APS-3
ツインソケット TL-1NR
エアホースリール Sソフト SAR-030SS
簡易レギュレーター 流量調節 AT-77
ドレンコック AT-49 PT1/4
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格7,9325,1914,85810,5482,2471,415
通常出荷日4日目4日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類カプラカプラ-ホース・エアリールその他関連用品その他関連用品
JANコード497729244265749772924429234977292442664497729245880149772924456344977292442299
取入口1/4インチハイカプラ1/4インチハイカプラ1/4インチカプラ---
常用圧力1.5MPa1.0MPa1.0MPa1.0MPa1.0MPa1.0Mpa
適用流体空気空気空気空気空気空気
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング