17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Rナットカプラ AS-16
  • AS-16
  • AS-17

Rナットカプラ

通常単価(税別)
2,762
税込単価
3,038
通常出荷日:4日目

ソケット部の回転機構で、ホースのねじれを手元で一挙に解消。【特長】・ホースバンド締め付けネジの突出がな...

詳細を確認
  • 常用圧力
    1.5MPa
  • 適用流体
    空気
  • 材質1
    本体:鋼鉄、クロームメッキ、シール:NBR
  • パッケージ奥行 (mm)
    30
  • パッケージ重量 (g)
    140

型番:

AS-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 取付ホース径(AS-16):6.5×10mm
  • 常用圧力:1.5MPa
  • 適用流体:空気
  • クロームメッキ
Rナットカプラ AS-16の外観

Rナットカプラ AS-16の外観

Rナットカプラ AS-16のパッケージ

Rナットカプラ AS-16のパッケージ

AS-16の仕様・寸法情報

種類
カプラ
JANコード
4977292443401
取付ホースサイズ(mm)
6.5X10
常用圧力
1.5MPa
適用流体
空気
材質1
本体:鋼鉄、クロームメッキ、シール:NBR
パッケージ幅(mm)
56
パッケージ高さ(mm)
133
パッケージ奥行(mm)
30
パッケージ重量(g)
140

絞り込み条件

  • 種類

  • JANコード

  • 取付ホースサイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AS-16

種類

JANコード

取付ホースサイズ

(mm)

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

最小発注数量
カプラ
4977292443401
6.5X10
56
133
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,762
( 3,038 )
4日目

詳細情報

基本情報

ソケット部の回転機構で、ホースのねじれを手元で一挙に解消。
【特長】
・ホースバンド締め付けネジの突出がないため引掛けの原因を防止。
・ホースへの取り付けはニップルに差し込み、ナットを締めるだけで完了。
・自動開閉バルブ内蔵。
【用途】
・エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Rナットカプラの型番AS-16のページです。 型番AS-16に関する仕様情報を記載しております。
Rナットカプラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Rナットカプラ
ドレンコック AT-49 PT1/4
ラインカプラ 200T型 APS-3
マイクロカプラ MC-06SC
エアホースリール Sソフト SAR-030SS
ハイカプラ AS-34C・AS-35C
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,7621,4155,1912,21810,5482,494
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目2日目在庫品1日目4日目
常用圧力1.5MPa1.0Mpa1.0MPa1.0MPa1.0MPa1.5MPa
適用流体空気空気空気空気空気空気
材質1本体:鋼鉄、クロームメッキ、シール:NBR真鍮本体:アルミニウム・鋼鉄(プラグ・ソケット)、パッキン(ゴム):ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム・金属、本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)ホース:PVC本体:鉄、真ちゅう、樹脂、継ぎ手:鉄、真ちゅう、NBR本体:鋼鉄、クロームメッキ
パッケージ奥行(mm)3020301627030
パッケージ重量(g)14060300216010120
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト