17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HLレギュレータ ロータリー PCS-HL-LSO/REP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HLレギュレータ ロータリー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PCS-HL-LSO/REP

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能。
フリープラグ付。
【特長】
・建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を
常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能。
・常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付。
・手元負担が軽減するフリープラグ付き。
【用途】
・建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。

ご注意

  • 空気以外の流体には使用しないで下さい。本体に亀裂や損傷がある場合は絶対に使用しないで下さい。最高使用圧力を超えて使用しないで下さい。ご購入時に圧力調整ダイヤルが(ソケット根元部が回転します)固い場合がありますが異常ではありません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
重量(g)
170
ソケット
ワンタッチ・ロック・ゴムカバー
JANコード
4977292457200
圧力調整範囲
0~0.86MPa
温度範囲
-10~45度
最高使用圧力
(一次側入力)2.5MPa
アルマイトレッド
適用流体
圧縮空気
仕様
安全装置付
パッケージ幅(mm)
57
パッケージ高さ(mm)
160

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト