ツール用品技術窓口

HLレギュレータ ショート PCS-HL-LSO

HLレギュレータ ショート

通常単価(税別)
12,328
税込単価
13,561
通常出荷日:5日目

建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用が可能。ショートタイプ。【特長】・建築...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • 重量 (g)
    135
  • ソケット
    ワンタッチ・ロック・ゴムカバー
  • JANコード
    4977292457194
  • 圧力調整範囲
    0~0.86MPa
  • 温度範囲
    -10~45度
  • 最高使用圧力
    (一次側入力)2.5MPa
  • アルマイトレッド
  • 適用流体
    圧縮空気
  • 仕様
    安全装置付
  • パッケージ幅 (mm)
    57
  • パッケージ高さ (mm)
    160
  • パッケージ奥行 (mm)
    47
  • パッケージ重量 (g)
    140

ご注意

  • 空気以外の流体には使用しないで下さい。本体に亀裂や損傷がある場合は絶対に使用しないで下さい。最高使用圧力を超えて使用しないで下さい。ご購入時に圧力調整ダイヤルが(ソケット根元部が回転します)固い場合がありますが異常ではありません。

型番:

PCS-HL-LSO
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HLレギュレータ ショートの仕様

  • 圧力調整範囲:0~0.86MPa
  • ソケット:ワンタッチ・ロック・ゴムカバー
  • 安全装置付
  • 最高使用圧力:(一次側入力)2.5MPa
  • 流体:圧縮空気
  • 温度範囲:-10~+45度
  • 重量:135g
  • 色:アルマイトレッド
HLレギュレータ ショートの外観

HLレギュレータ ショートの外観

HLレギュレータ ショートのパッケージ

HLレギュレータ ショートのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 空気以外の流体には使用しないでください。
  • ※ 本体に亀裂や損傷がある場合は絶対に使用しないでください。
  • ※ 最高使用圧力を超えて使用しないでください。

PCS-HL-LSOの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
重量(g)
135
ソケット
ワンタッチ・ロック・ゴムカバー
JANコード
4977292457194
圧力調整範囲
0~0.86MPa
温度範囲
-10~45度
最高使用圧力
(一次側入力)2.5MPa
アルマイトレッド
適用流体
圧縮空気
仕様
安全装置付
パッケージ幅(mm)
57
パッケージ高さ(mm)
160
パッケージ奥行(mm)
47
パッケージ重量(g)
140

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PCS-HL-LSO
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,328
( 13,561 )
5日目

詳細情報

基本情報

建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用が可能。
ショートタイプ。
【特長】
・建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を
常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能。
・常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付。
・小型・軽量ショートタイプ。
【用途】
・建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。

ご注意

  • 空気以外の流体には使用しないで下さい。本体に亀裂や損傷がある場合は絶対に使用しないで下さい。最高使用圧力を超えて使用しないで下さい。ご購入時に圧力調整ダイヤルが(ソケット根元部が回転します)固い場合がありますが異常ではありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HLレギュレータ ショートの型番PCS-HL-LSOのページです。 型番PCS-HL-LSOに関する仕様情報を記載しております。
HLレギュレータ ショートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HLレギュレータ ショート
HLレギュレータ
HLレギュレータ ダイヤル
LLレギュレータ 常圧
ツインソケット S-PO-1
ハイフレンド 3連結 分岐
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格12,32810,35711,3569,9835,39215,024
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目4日目5日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品
重量(g)135160160130212-
ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバーワンタッチ・ロック・ゴムカバーワンタッチ・ロック・ゴムカバーワンタッチ・ロック・ゴムカバー-建築用高圧ワンタッチソケット
JANコード497729245719449772924400974977292457217497729245717049772924249504977292459051
圧力調整範囲0~0.86MPa0.48~0.82MPa0~0.86MPa0.2~0.8MPa--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト