17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DSLソケットL

通常単価(税別)
1,254
税込単価
1,379
通常出荷日:2日目

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。【...

詳細を確認
  • タイプ
    汎用エアソケット
  • 最高使用圧力
    1.5Mpa
  • 適用流体
    空気
  • 材質1
    本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR
  • パッケージ高さ (mm)
    23
  • パッケージ奥行 (mm)
    23

型番:

S-OL24M L 080
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 汎用エアソケット
  • 適用流体:空気
  • 最高使用圧力:1.5MPa
  • (S-OL21F L 090)Rc1/8、サイズ:45.2×23、重量:72g
  • (S-OL21H L 010)たけのこ外径:7mm、サイズ:57.2×23、重量:63g
  • (S-OL21M L 050)R1/8、サイズ:47.2×23、重量:63g
  • (S-OL22F L 100)Rc1/4、サイズ:50.7×23、重量:78g
  • (S-OL22FF L 160)G1/4めねじ、サイズ:45.2×23、重量:75g
  • (S-OL22H L 020)たけのこ外径:9mm、サイズ:62.2×23、重量:65g
  • (S-OL22M L 060)R1/4、サイズ:49.2×23、重量:68g
  • (S-OL23F L 110)Rc3/8、サイズ:51.2×23、重量:81g
  • (S-OL23H L 030)たけのこ外径:11.3mm、サイズ:65.2×23、重量:70g
  • (S-OL23M L 070)R3/8、サイズ:50.2×23、重量:73g
  • (S-OL24F L 120)Rc1/2、サイズ:51.7×26、重量:101g
  • (S-OL24H L 040)たけのこ外径:15mm、サイズ:67.2×23、重量:81g
  • (S-OL24M L 080)R1/2、サイズ:53.2×23、重量:84g
  • (S-OL50C L 130)内径5mm×外径8mmウレタンホース、サイズ:52.2×23、重量:77g
  • (S-OL65C L 140)内径6.5mm×外径10.0mmウレタンホース、サイズ:55×23、重量:81g
  • (S-OL85C L 150)内径8.5mm×外径12.5mmウレタンホース、サイズ:57.2×23、重量:90g
DSLソケットL S-OL21F L 090の外観

DSLソケットL S-OL21F L 090の外観

DSLソケットL S-OL21F L 090のパッケージ

DSLソケットL S-OL21F L 090のパッケージ

DSLソケットL S-OL21H L 010の外観

DSLソケットL S-OL21H L 010の外観

DSLソケットL S-OL21M L 050の外観

DSLソケットL S-OL21M L 050の外観

DSLソケットL S-OL22F L 100の外観

DSLソケットL S-OL22F L 100の外観

DSLソケットL S-OL22FF L 160の外観

DSLソケットL S-OL22FF L 160の外観

S-OL24M L 080の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
53.2X23
重量(g)
84
タイプ
汎用エアソケット
タケノコ外径(mm)
-
ねじの呼び
R1/2
JANコード
4977292436731
最高使用圧力
1.5Mpa
適用流体
空気
材質1
本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR
仕様
-
パッケージ幅(mm)
53.2
パッケージ高さ(mm)
23
パッケージ奥行(mm)
23
パッケージ重量(g)
84

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • 重量(g)

  • タケノコ外径(mm)

  • ねじの呼び

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-OL24M L 080

サイズ

(mm)

重量

(g)

タケノコ外径

(mm)

ねじの呼び

JANコード

仕様

パッケージ幅

(mm)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
53.2X23
84
-
R1/2
4977292436731
-
53.2
84
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,254
( 1,379 )
2日目

詳細情報

基本情報

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。
【特長】
・エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。
・従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。
・純日本製です。
【用途】
・汎用ソケット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DSLソケットLの型番S-OL24M L 080のページです。 型番S-OL24M L 080に関する仕様情報を記載しております。
DSLソケットLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DSLソケットL
ツインソケット ロータリー
ツインソケット S-PO-1
ロータリプラグRL
エアホースプレミアム
エアホース ハードプレミアム SAHP-H610・SAHP-H620
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,2547,2815,3922,0514,705 -4,797 -
通常出荷日2日目3日目4日目4日目3日目〜3日目〜
タイプ汎用エアソケット-----
最高使用圧力1.5Mpa1.5Mpa1.5Mpa1.5MPa1.5Mpa1.5Mpa
適用流体空気空気空気空気圧縮空気圧縮空気
材質1本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR本体:アルミニウム・他、ソケット:鋼鉄・他、シール:NBR本体:アルミニウム・他、ソケット:鋼鉄・他、シール:NBR本体:鋼鉄、クロームメッキホース:特殊エラストマー樹脂、ソケット:鉄・真ちゅう・NBR、プラグ:鉄ホース:特殊エラストマー樹脂、ソケット:鉄・真ちゅう・NBR、プラグ:鉄
パッケージ高さ(mm)237165131290290

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング