ツール用品技術窓口

3連分岐ソケットDSLITE S-KO3

3連分岐ソケットDSLITE

通常単価(税別)
8,4285,350
税込単価
9,2715,885
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管。軽量で元配管の負担を軽減。【特長】・純日...

詳細を確認
  • 重量 (g)
    307
  • ソケット・プラグ形状
    常圧汎用
  • JANコード
    4977292450676
  • 形状
    丸型ストレート固定形状
  • 最高使用圧力
    1.5MPa
  • 使用温度範囲
    -20~80度
  • 材質1
    本体:アルミニウム、ソケット・プラグ:鋼鉄、他
  • 仕様
    使用流体圧縮空気
  • パッケージ幅 (mm)
    66
  • パッケージ高さ (mm)
    128
  • パッケージ奥行 (mm)
    53
  • パッケージ重量 (g)
    317

ご注意

  • 複数分岐して一度にご使用になると空気流量が低下して使用機器・工具の能力が低下する場合があります。

型番:

S-KO3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 重量:307g
  • 使用流体圧縮空気
  • 最高使用圧力:1.5MPa
  • ソケット・プラグ形状:常圧汎用
  • 使用温度:-20~+80度
  • 丸型ストレート固定形状
3連分岐ソケットDSLITEの外観

3連分岐ソケットDSLITEの外観

3連分岐ソケットDSLITEのパッケージ

3連分岐ソケットDSLITEのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 複数分岐して一度にご使用になると空気流量が低下して使用機器・工具の能力が低下する場合があります。

S-KO3の仕様・寸法情報

重量(g)
307
ソケット・プラグ形状
常圧汎用
JANコード
4977292450676
形状
丸型ストレート固定形状
最高使用圧力
1.5MPa
使用温度範囲
-20~80度
材質1
本体:アルミニウム、ソケット・プラグ:鋼鉄、他
仕様
使用流体圧縮空気
パッケージ幅(mm)
66
パッケージ高さ(mm)
128
パッケージ奥行(mm)
53
パッケージ重量(g)
317

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-KO3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,4285,350
( 5,885 )
4日目

詳細情報

基本情報

ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管。軽量で元配管の負担を軽減。
【特長】
・純日本製のため高品質・高耐久。
【用途】
・エアー配管を複数に分岐。

ご注意

  • 複数分岐して一度にご使用になると空気流量が低下して使用機器・工具の能力が低下する場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3連分岐ソケットDSLITEの型番S-KO3のページです。 型番S-KO3に関する仕様情報を記載しております。
3連分岐ソケットDSLITEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3連分岐ソケットDSLITE
ツインソケット ロータリー
ツインソケット S-PO-1
LLレギュレータ 常圧
高圧エアホースリール 30m
HLレギュレータ ショート
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格8,4287,2815,3929,98327,94112,328
通常出荷日4日目3日目4日目在庫品1日目5日目5日目
重量(g)3071802121306800135
ソケット・プラグ形状常圧汎用-----
JANコード497729245067649772924249674977292424950497729245717049772924583994977292457194
形状丸型ストレート固定形状-----
最高使用圧力1.5MPa1.5Mpa1.5Mpa(一次側入力)1.0MPa3.0MPa(一次側入力)2.5MPa
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト