ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

エアーコンプレッサー AB20-30

エアーコンプレッサー AB20-30 AB20-30
通常単価(税別)
55,664
税込単価
61,230
通常出荷日:3日目

オイル潤滑式エアコンプレッサー。【特長】・AC100Vで最大クラスの吐出量120Lです【用途】・空圧工...

詳細を確認
  • 電気容量が不足するとコンプレッサーが起動しない場合やブレーカーが落ちることがございます。できるだけ20A以上のブレーカーで単独でのご使用をおすすめします。

型番:

AB20-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AB20-30の仕様・寸法情報

種類
汎用コンプレッサー
潤滑方式
無給油式
最高圧力(MPa)
1
駆動源(定格電圧)
100V
空気吐出量(50Hz)(L/min)
105(0.6MPa時)
空気吐出量(60Hz)(L/min)
125(0.6MPa時)
定格消費電力(W)
1200(60Hz)・1050(50Hz)
サイズ(mm)
長さ660×幅360×高さ615
タンク容量(L)
30
JANコード
4977292457026
質量(kg)
3.4(本体乾燥質量)
仕様
2.0(倍速モーター)
セット内容付属品
オイルゲージ(Oリング付き)・クイックカプラ(オス/ホースジョイント)
パッケージ幅(mm)
660
パッケージ高さ(mm)
370
パッケージ奥行き(mm)
690
パッケージ質量(g)
34000
-
-

商品情報

エアーコンプレッサー AB20-30の仕様

エアーコンプレッサー AB20-30の外観

エアーコンプレッサー AB20-30の外観

・タンク容量:30L
・最高圧力:1.0MPa
・吐出空気量:125-105L/min(60-50Hz・0.6MPa)
・定格電圧:AC100V(60Hz/50Hz)
・定格消費電力:1200W(60Hz)・1050W(50Hz)
・馬力:2.0馬力(倍速モーター)
・本体乾燥質量:34kg
・本体サイズ:長さ660×幅360×高さ615mm

注意・禁止事項

  • ※ 電気容量が不足するとコンプレッサーが起動しない場合やブレーカーが落ちることがございます。
  • ※ できるだけ20A以上のブレーカーで単独でのご使用をおすすめします。

型番リスト

表示件数
型番
AB20-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,664
( 61,230 )
3日目

詳細情報

基本情報

オイル潤滑式エアコンプレッサー。
【特長】
・AC100Vで最大クラスの吐出量120Lです
【用途】
・空圧工具・空圧機器用空気圧縮機

ご注意

  • 電気容量が不足するとコンプレッサーが起動しない場合やブレーカーが落ちることがございます。できるだけ20A以上のブレーカーで単独でのご使用をおすすめします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアーコンプレッサー AB20-30の型番AB20-30のページです。 型番AB20-30に関する仕様情報を記載しております。
エアーコンプレッサー AB20-30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーコンプレッサー AB20-30
エアコンプレッサ SR-251
エアコンプレッサ SW-131
エアコンプレッサ SR-102
エアコンプレッサ SW-231
エアコンプレッサ SR-201
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格55,66458,94548,34138,62360,74765,498
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目3日目
種類汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー
潤滑方式無給油式給油式無給油式無給油式無給油式無給油式
最高圧力(MPa)10.8 / 10.8 / 10.6 / 0.80.8 / 10.8 / 1
駆動源(定格電圧)100V100V100V-100V-
空気吐出量(50Hz)(L/min)105(0.6MPa時)175(0Mpa時)、115(0.45Mpa時)、105(0.6Mpa時)、85(最高使用圧力時)89(0Mpa時)、51(0.45Mpa時)、46(0.6Mpa時)、32(最高圧力時)90(0Mpa時)、55(0.45Mpa時)、48(0.6Mpa時)、37(最高圧力時)176(0Mpa時)、105(0.45Mpa時)、91(0.6Mpa時)、62(最高圧力時)153(0Mpa時)、105(0.45Mpa時)、95(0.6Mpa時)、70(最高圧力時)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト